17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ライン照明 UHPL1シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライン照明 UHPL1シリーズ

販売終了

型番

UHPL1-1080-D

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

コストを大幅に抑えた自然空冷式 低価格ライン照明。
【特長】
・基本性能はそのままに大幅なコストダウンを実現したベーシックモデル。
・集光タイプはフレネルレンズの採用で小型・軽量化を実現。
・共通筐体で3種類の光学特性をラインアップ。

指定中の仕様・寸法情報

光種類
可視光
本体種類
ライン形
発光色
ホワイト
照射方向
垂直投光
光源
自光式
照射光種類
拡散光
幅 W(範囲)(mm)
40.1~60
長さ L(範囲)(mm)
1000.1~1500
消費電力(範囲)(W)
50.1~80
高さ H(範囲)(mm)
40.1~70
発光部寸法(mm)
1080×26
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト