17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

自動Xステージ ステージ面40×40mm

型番:

ALS-401-HM-T
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALS-401-HM-Tの仕様・寸法情報

種類
Xステージ
使用モータ
[5相ステッピングモータ標準] PH533-NB相当
主要素材
アルミ合金
移動ガイド
[クロスローラ] V溝とクロスローラ
ステージ面(長さ)(mm)
40
ステージ面(幅)(mm)
40
ステージ面厚さ H(mm)
18
ストローク(X距離)(mm)
±7.5
表面処理
黒アルマイト梨地
耐荷重(範囲)(N)
30.1~50
耐荷重(N)
39.2
センサ
リミット
移動方向
X軸1方向
スケール
なし
送りねじリード(mm)
0.9
-
-

商品情報

外形図

単位:mm

自動Xステージ 寸法図

製品仕様

自動Xステージ 商品イメージ
移動方向X軸 1方向
移動量±7.5mm
ステージ面40×40mm
使用モータPH533-NB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.001mm
送りねじリード0.5mm
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度真直度 0.008mm(水平・垂直)
位置決め精度0.015mm
繰り返し精度±0.001mm
ロストモーション0.005mm
耐荷重39.2N(4kgf)
質量0.25kg
最高速度(8,000pps時)8mm/s
主要材質/表面処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
リミットセンサノーマルオープン接点(A接点)動作、ホールIC
適合ケーブルACB-STM2(別売)
  • ※ 原点センサはありません。
  • ※ 接続ケーブル、コントローラ・ドライバは別途お求めください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ALS-401-HM-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
14日目

詳細情報

基本情報

リミットセンサを標準装備 自動Xステージ。
【特長】
・ステージ面40×40mm、移動量±7.5mm、全長の短い自動Xステージ。
・全長98.5mm。
【用途】
・カメラ/センサ/ワークなどの精密位置決めに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動Xステージ ステージ面40×40mmの型番ALS-401-HM-Tのページです。 型番ALS-401-HM-Tに関する仕様情報を記載しております。
自動Xステージ ステージ面40×40mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動Xステージ ステージ面40×40mm
Xステージ ボールウェイステージ(自動ステージ)
Xステージ クロスローラステージ(自動ステージ)
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
モータレス リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KXL)
ハイグレードXステージ(自動ステージ)
メーカー中央精機中央精機中央精機中央精機駿河精機中央精機
通常価格50,000358,693 -236,272135,085101,920 -89,899 -
通常出荷日14日目18日目〜39日目3日目31日目4日目〜
種類XステージXステージXステージXステージX軸ステージXステージ
使用モータPH533-NB相当-PK545NBW相当PK513PB相当モータレスPK523HPB相当
主要素材アルミ合金アルミ合金鋼材ステンレスステンレスアルミ合金
移動ガイドV溝とクロスローラボールウェイV溝とクロスローラボールウェイリニアボールガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
ステージ面(長さ)(mm)40200903060-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング