17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PRX-F-D/PRXS-F-D インデックスプランジャ - プッシュタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PRX-F-D/PRXS-F-D インデックスプランジャ - プッシュタイプ

販売終了

型番

PRX-5-6-F-D

2020年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・プッシュタイプのインデックスプランジャ。
・ピンの先端にはめねじ穴があり、用途に応じたアタッチメントを取りつけることができます。
・通常はピンが本体に収納されています。ピンの上部を押すとピンが本体から突き出します。ピンの上部を離すと、内蔵のスプリングの力でピンが本体に収納されます。
・ピンはニッケルメッキ済み。先端部および上部とも耐摩耗性にすぐれています。ピンの上部を機械で操作する場合にも適しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ノブ無し
ロック機構
リターン
取付方法
ねじ込み
外径(mm)
10
先端部外径(mm)
5
ストローク(mm)
6
全長
標準
本体材質
[スチール] SUM22L
ピン材質
[ステンレス] SUS303
本体表面処理
四三酸化鉄皮膜
長さ L(mm)
29
オールステンレス
非対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト