17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

タイバー ウルトラスライド-SL UHMW-PE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイバー ウルトラスライド-SL UHMW-PE

販売終了

型番

US-SL15-1000-1220

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高分子量ポリエチレンの高摺動・耐摩耗グレード。
【特長】
・摺動性。
・低摩擦係数。
【用途】
・食品製造ライン・食品搬送システムの各種部品。
・昇降機・エスカレーター等の機能部品。
・一般産業機械の摺動部品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[材質①] 超高分子ポリエチレン
グレード
摺動
白色/乳白色
穴加工
穴加工無し
板厚(mm)
15
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1220
仕様
定尺
材質名称
タイバー ウルトラスライド-SL UHMW-PE
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト