17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ

通常単価(税別)
6,10510,039
税込単価
6,71611,043
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のバルブです。【特長】・小形でしかも大容量・高頻度、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEX...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • VMシリーズのオーダーメイド仕様および製品個別注意事項は、カタログタブの【規格情報】をクリックし、P1648~P1656を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VZM550-01-00 寸法図

VZM550-01-00

※F.O.F.16N
P.T.1mm
O.T.2mm
T.T.3mm
  • ※ 0.5MPa時

製品仕様

5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ 商品イメージ

商品イメージ

製品仕様

使用流体空気
使用圧力注1)0.15~0.7MPa
周囲温度および使用空気温度-5~60℃(ただし凍結なきこと)
流量特性-C[dm3/(s・bar)]bCv
1(P)→2(B)/4(A)2.20.360.58
2(B)/4(A)→4(R2)/5(R1)2.40.340.63
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
接続口径主弁部1/8
パイロット部(EXH) M5×0.8
オプション注2)フート形ブラケット

マニホールド取付形の製作も可能です。
注1)外部パイロット方式の場合には、主弁部は0~0.7MPa、パイロット圧力は0.15~0.7MPaです。
注2)フート形ブラケット付は専用ボディとなるため、ブラケットを後付けすることはできません。

型番

-アクチュエータ型番アクチュエータ
部品型番
適用質量
(g)
機械操作基本形VZM550-01-00--110
ローラレバーVZM550-01-01VM-01CPOMローラ140
VZM550-01-01SVM-01CS硬化鋼ローラ150
一方向作動
ローラレバー
VZM550-01-02VM-02CPOMローラ150
VZM550-01-02SVM-02CS硬化鋼ローラ160
ストレートプランジャVZM550-01-05VM-05C-180
ローラプランジャVZM550-01-06VM-06CPOMローラ180
VZM550-01-06SVM-06CS硬化鋼ローラ180
手動操作フリップトグルVZM550-01-08VM-08C-170
押ボタン(キノコ頭)VZM550-01-30RVM-30CR179
VZM550-01-30BVM-30CB
VZM550-01-30GVM-30CG
VZM550-01-30YVM-30CY
押ボタン(平長頭)VZM550-01-32RVM-32CR172
VZM550-01-32BVM-32CB
VZM550-01-32GVM-32CG
VZM550-01-32YVM-32CY
押ボタン(平頭)VZM550-01-33VM-33C赤・黒・緑・黄セットで付属177
セレクタ(2位置)VZM550-01-34RVM-34CR178
VZM550-01-34BVM-34CB
VZM550-01-34GVM-34CG
VZM550-01-34YVM-34CY
キーセレクタ(2位置)VZM550-01-36VM-36C-197
プッシュプルVZM550-01-37-170

注1)アクチュエータは交換組替えが可能です。(プッシュプルを除く)
注2)セレクタ(2位置)のツマミ部分のみの取外しや交換組替えはできません。

構造

5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ 構造図

構成部品

番号部品名称材質備考
1ボディADCプラチナシルバ
2パイロットボディPBT外部パイロットのみZDC
3ヘッドカバーZDC黒色亜鉛クロメート処理
4スプール弁Ass'y--
5エンドカバーZDCツヤ消黒焼付
6ピストンPOM-
7押棒POM-
8バルブシート(A)POM-
9バルブシート(B)POM-
10弁アセンブリNBR-
11バルブスプリングステンレス鋼-
12復帰スプリングステンレス鋼-
13スプールスプリングステンレス鋼-

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

型番リスト

表示件数

切換位置数

切換操作

配管口の種類

プランジャの種類

ロッド・アームの種類

押ボタンの種類

ボディオプション

ブラケットオプション

オーダーメイド仕様

アクチュエータ追記号

最小発注数量
2位置方向切換
ロッド・アーム
Rc(R)
-
スプリングロッド
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラレバー
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラレバー
-
-
標準
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
一方向作動ローラレバー
-
-
標準
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ストレート
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラ
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラ
-
-
標準
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
Rc(R)
-
-
-
標準
フート形ブラケット付
なし
なし
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
標準
フート形ブラケット付
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平頭
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平頭
標準
フート形ブラケット付
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
フート形ブラケット付
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黄
1個
2位置方向切換
キー付セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プッシュプル
Rc(R)
-
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
ロッド・アーム
G
-
スプリングロッド
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
G
ローラレバー
-
-
標準
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
G
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
プッシュプル
G
-
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
NPT
-
-
-
標準
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
プッシュプル
NPT
-
-
-
標準
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
Rc(R)
-
-
-
外部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
外部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,439
( 7,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,946
( 7,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,235
( 7,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,584
( 8,342 )
6日目
8,040
( 8,844 )
6日目
8,450
( 9,295 )
6日目
10,039
( 11,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,952
( 8,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,019
( 9,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,309
( 8,040 )
6日目
7,665
( 8,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,148
( 8,963 )
9日目
7,665
( 8,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,309
( 8,040 )
6日目
7,309
( 8,040 )
6日目
7,665
( 8,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,159
( 8,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,001
( 8,801 )
9日目
7,857
( 8,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,266
( 9,093 )
9日目
7,857
( 8,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,857
( 8,643 )
6日目
7,493
( 8,242 )
6日目
9,781
( 10,759 )
6日目
7,493
( 8,242 )
6日目
6,105
( 6,716 )
3日目
6,899
( 7,589 )
6日目
7,493
( 8,242 )
6日目
7,493
( 8,242 )
6日目
7,493
( 8,242 )
6日目
7,493
( 8,242 )
19日目
7,584
( 8,342 )
6日目
7,493
( 8,242 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のバルブです。
【特長】
・小形でしかも大容量
・高頻度、長寿命/300c.p.m以下
・すべてのEXHポートに配管が可能
排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です
・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
・フート形ブラケット付、マニホールド取付形

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • VMシリーズのオーダーメイド仕様および製品個別注意事項は、カタログタブの【規格情報】をクリックし、P1648~P1656を参照ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハンドバルブ
5
満足度:5.0
実験用にハンドバルブで使用しました。即納で安く助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメカニカルバルブ(VMシリーズ)で、押しボタンがロック(保持)できるものはありますか?
A
はい、「VM/VZM/VFMシリーズ」にそれぞれ設定があります。
(オーダーメイド仕様)キノコ頭押ボタンを押すとその状態でロックされ、以下のいずれかの方法でロックを解除することができます。
(型式の末尾にオーダーメイド記号が付きます)
・ 「オルタネイト形(-X207)」 … 再度ボタンを押すとバルブが元の状態に復帰します。
・ 「プッシュロックターンリセット形(-X219)」 … ボタンを右に回すとリセットできます。
適用型式などの詳細につきましては、WEBカタログ(VM/VZM/VFMシリーズ)の「オーダーメイド仕様」をご参照下さい。
Qメカニカルバルブ(VM/VZM/VFMシリーズ)の押しボタンやセレクタなどの操作部(アクチュエータ)のみの交換や組替えは可能ですか?
可能な場合、品番はどのようになりますか?
A
はい、「VMシリーズ」のほとんどの機種はアクチュエータ部の交換(組替え)が可能です。
(「VM1000シリーズ」は押しボタンおよび押しボタンカバー単体のみの交換となります)
交換が可能な部品の品番は、Webカタログ(VM/VZM/VFMシリーズ)の「型式」の表中に「アクチュエータ(部品)品番」という表記で記載されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,105-8,348 -8,158 -8,273 -4,611 -4,939 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形
ポート数5ポート5ポート5ポート5ポート3ポート3ポート
配管ねじの呼び1/81/41/81/41/81/8
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面
有効断面積(mm2)10.7118.459.0516.615.365.36

機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング