メカニカル部品技術窓口
小形で大容量5ポートメカニカルバルブ弾性体シールVFM300シリーズ。【特長】・高頻度で、長寿命/30...
詳細を確認単位:mm


| 使用流体 | 空気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 注1)0.15~0.9MPa | |||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||
| 流量特性 | - | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv |
| 1(P)→2(C2)/4(C1) | 4.0 | 0.36 | 1.0 | |
| 2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1) | 3.1 | 0.32 | 0.75 | |
| 使用頻度(機械操作方式) | 300c.p.m以下 | |||
| 給油 | 不要/給油の場合はタービン油1種(ISOVG32) | |||
| 接続口径 | 主弁部1P, 4A, 2Bポート1/4、5EA, 3EBポート1/8 | |||
| パイロット部(EXH)・M5×0.8 | ||||
| オプション | 注2)フート形ブラケット | |||
注1)外部パイロット方式の場合には主弁部は0~0.9MPa、パイロット圧力は0.15~0.9MPaです。
注2)フート形ブラケット付は専用ボディとなるため、ブラケットを後付けすることはできません。
| - | アクチュエータ | 型番 | アクチュエータ部品型番 | 適用 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械操作 | 基本形 | VFM350-02-00 | - | - | 190 |
| ローラレバー | VFM350-02-01 | VM-01C | POMローラ | 270 | |
| VFM350-02-01S | VM-01CS | 硬化鋼ローラ | 280 | ||
| 一方向作動 ローラレバー | VFM350-02-02 | VM-02C | POMローラ | 280 | |
| VFM350-02-02S | VM-02CS | 硬化鋼ローラ | 290 | ||
| ストレートプランジャ | VFM350-02-05 | VM-05D | - | 380 | |
| ローラプランジャ | VFM350-02-06 | VM-06D | POMローラ | 370 | |
| VFM350-02-06S | VM-06DS | 硬化鋼ローラ | 380 | ||
| 手動操作 | フリップトグル | VFM350-02-08 | VM-08D | - | 360 |
| 押ボタン(キノコ頭) | VFM350-02-30R | VM-30CR | 赤 | 309 | |
| VFM350-02-30B | VM-30CB | 黒 | |||
| VFM350-02-30G | VM-30CG | 緑 | |||
| VFM350-02-30Y | VM-30CY | 黄 | |||
| 押ボタン(平長頭) | VFM350-02-32R | VM-32CR | 赤 | 302 | |
| VFM350-02-32B | VM-32CB | 黒 | |||
| VFM350-02-32G | VM-32CG | 緑 | |||
| VFM350-02-32Y | VM-32CY | 黄 | |||
| 押ボタン(平頭) | VFM350-02-33 | VM-33C | 赤・黒・緑・黄セットで付属 | 307 | |
| セレクタ(2位置) | VFM350-02-34R | VM-34CR | 赤 | 308 | |
| VFM350-02-34B | VM-34CB | 黒 | |||
| VFM350-02-34G | VM-34CG | 緑 | |||
| VFM350-02-34Y | VM-34CY | 黄 | |||
| キーセレクタ(2位置) | VFM350-02-36 | VM-36C | - | 327 |


| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | ADC | プラチナシルバ |
| 2 | パイロットボディ | PBT | 外部パイロット方式のみZDC |
| 3 | ヘッドカバー | ZDC | 黒色亜鉛クロメート処理 |
| 4 | スプール弁Ass’y | - | - |
| 5 | エンドカバー | ADC | ツヤ消黒焼付 |
| 6 | ピストン | POM | - |
| 7 | 押棒 | POM | - |
| 8 | バルブシート(A) | POM | - |
| 9 | バルブシート(B) | POM | - |
| 10 | 弁 | NBR | - |
| 11 | バルブスプリング | ステンレス鋼 | - |
| 12 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 13 | スプールスプリング | ステンレス鋼 | - |
| ※F.O.F. | 16N |
|---|---|
| P.T. | 1mm |
| O.T. | 2mm |
| T.T. | 3mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,348円 ( 9,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,695円 ( 10,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,439円 ( 11,483円 ) | 39日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 6日目 |
10,517円 ( 11,569円 ) | 9日目 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 6日目 |
10,667円 ( 11,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,776円 ( 10,754円 ) | 9日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 6日目 |
9,215円 ( 10,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,215円 ( 10,137円 ) | 6日目 |
9,215円 ( 10,137円 ) | 6日目 |
9,557円 ( 10,513円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,303円 ( 10,233円 ) | 6日目 |
9,887円 ( 10,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,887円 ( 10,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,303円 ( 10,233円 ) | 9日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 6日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 6日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 6日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 19日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 6日目 |
小形で大容量5ポートメカニカルバルブ弾性体シールVFM300シリーズ。
【特長】
・高頻度で、長寿命/300c.p.m以下
・すべてのEXHポートに配管が可能
・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形/外部パイロット形)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

CKD
トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ
5通常価格(税別):2,422円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ
0通常価格(税別):711円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

SMC
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
4通常価格(税別):1,790円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,697円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
3通常価格(税別):8,158円~