17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ

通常単価(税別)
8,15811,721
税込単価
8,97412,893
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・小形でしかも大容量・高頻度で、長寿命/300c.p.m以下・すべてのEXHポートに配管が可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • VMシリーズのオーダーメイド仕様および製品個別注意事項は、カタログタブの【規格情報】をクリックし、P1648~P1656を参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VZM450-01-00 寸法図

VZM450-01-00

※F.O.F.16N
P.T.1mm
O.T.2mm
T.T.3mm
  • ※ 0.5MPa時

製品仕様

5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ 商品イメージ

商品イメージ

製品仕様

使用流体空気
使用圧力注1)0.15~1.0MPa
周囲温度および使用空気温度-5~60℃(ただし凍結なきこと)
流量特性-C[dm3/(s・bar)]bCv
1(P)→2(B)/4(A)2.00.140.49
2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA)1.70.250.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
接続口径主弁部・1/8
パイロット部(EXH)・M5×0.8
オプション注2)フート形ブラケット

注1)外部パイロット方式の場合には主弁部は0~1.0MPa、パイロット圧力は0.15~1.0MPa。
注2)フート形ブラケット付は専用ボディとなるため、ブラケットを後付けすることはできません。

型番

-アクチュエータ型番アクチュエータ
部品型番
適用質量
(g)
機械操作基本形VZM450-01-00--120
ローラレバーVZM450-01-01VM-01CPOMローラ160
VZM450-01-01SVM-01CS硬化鋼ローラ170
一方向作動
ローラレバー
VZM450-01-02VM-02CPOMローラ170
VZM450-01-02SVM-02CS硬化鋼ローラ180
ストレートプランジャVZM450-01-05VM-05C-200
ローラプランジャVZM450-01-06VM-06CPOMローラ200
VZM450-01-06SVM-06CS硬化鋼ローラ200
手動操作フリップトグルVZM450-01-08VM-08C-190
押ボタン(キノコ頭)VZM450-01-30RVM-30CR199
VZM450-01-30BVM-30CB
VZM450-01-30GVM-30CG
VZM450-01-30YVM-30CY
押ボタン(平長頭)VZM450-01-32RVM-32CR192
VZM450-01-32BVM-32CB
VZM450-01-32GVM-32CG
VZM450-01-32YVM-32CY
押ボタン(平頭)VZM450-01-33VM-33C赤・黒・緑・黄セットで付属197
セレクタ(2位置)VZM450-01-34RVM-34CR198
VZM450-01-34BVM-34CB
VZM450-01-34GVM-34CG
VZM450-01-34YVM-34CY
キーセレクタ(2位置)VZM450-01-36VM-36C-217

注1)アクチュエータは交換組替えが可能です。
注2)セレクタ(2位置)のツマミ部分のみの取外しや交換組替えはできません。

構造

5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ 構造図

構成部品

番号部品名称材質備考
1ボディADCプラチナシルバ
2パイロットボディPBT外部パイロット方式のみZDC
3ヘッドカバーZDC黒色亜鉛クロメート処理
4スプールスリーブステンレス鋼-
5エンドカバーPOM-
6ピストンAPOM-
7押棒POM-
8バルブシート(A)POM-
9バルブシート(B)POM-
10NBR-
11ピストンカイドBアルミニウム合金-
12復帰スプリングステンレス鋼-
13クッションエラストラン-
14クッションエラストラン-
15バルブスプリングステンレス鋼-
16復帰スプリングステンレス鋼-
17ピストンBPOM-

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

型番リスト

表示件数

切換位置数

切換操作

配管口の種類

プランジャの種類

ロッド・アームの種類

押ボタンの種類

ボディオプション

ブラケットオプション

オーダーメイド仕様

アクチュエータ追記号

最小発注数量
2位置方向切換
ロッド・アーム
Rc(R)
-
スプリングロッド
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラレバー
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラレバー
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラレバー
-
-
内部パイロット方式
フート形ブラケット付
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
一方向作動ローラレバー
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ストレート
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラ
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
プランジャ
Rc(R)
ローラ
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
ローラ材質:硬化鋼
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
フート形ブラケット付
なし
なし
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
キノコ
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黄
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平長頭
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
2位置方向切換
押ボタン
Rc(R)
-
-
平頭
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
フート形ブラケット付
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
フート形ブラケット付
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:赤
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黄
1個
2位置方向切換
キー付セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
G
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
2位置方向切換
キー付セレクトつまみ
G
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
2位置方向切換
トグルスイッチ
NPT
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
なし
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
NPT
-
-
-
内部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
外部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:黒
1個
[セレクトバルブ|セレクタ(2位置)|セレクタ(3位置)] セレクタ(2位置)
セレクトつまみ
Rc(R)
-
-
-
外部パイロット方式
なし
なし
押ボタンセレクタの色:緑
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,158
( 8,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,019
( 9,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,233
( 10,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,593
( 9,452 )
9日目
9,439
( 10,383 )
6日目
9,320
( 10,252 )
6日目
9,730
( 10,703 )
15日目
9,868
( 10,855 )
6日目
10,201
( 11,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,421
( 11,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,126
( 10,039 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,664
( 10,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,664
( 10,630 )
15日目
10,039
( 11,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,589
( 9,448 )
6日目
8,589
( 9,448 )
9日目
9,116
( 10,028 )
6日目
9,664
( 10,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,663
( 10,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,314
( 11,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,663
( 10,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,562
( 10,518 )
15日目
9,663
( 10,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,663
( 10,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,721
( 12,893 )
6日目
8,589
( 9,448 )
6日目
11,060
( 12,166 )
6日目
8,864
( 9,750 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
9,330
( 10,263 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形でしかも大容量
・高頻度で、長寿命/300c.p.m以下
・すべてのEXHポートに配管が可能
・パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形/外部パイロット形)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • VMシリーズのオーダーメイド仕様および製品個別注意事項は、カタログタブの【規格情報】をクリックし、P1648~P1656を参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
治工具に使用しています
3
満足度:3.0
社内用に新規に製作した治工具に使用しています。この商品とガイド付薄型シリンダ、レギュレータを組合せています。通常は、電気...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメカニカルバルブ(VMシリーズ)で、押しボタンがロック(保持)できるものはありますか?
A
はい、「VM/VZM/VFMシリーズ」にそれぞれ設定があります。
(オーダーメイド仕様)キノコ頭押ボタンを押すとその状態でロックされ、以下のいずれかの方法でロックを解除することができます。
(型式の末尾にオーダーメイド記号が付きます)
・ 「オルタネイト形(-X207)」 … 再度ボタンを押すとバルブが元の状態に復帰します。
・ 「プッシュロックターンリセット形(-X219)」 … ボタンを右に回すとリセットできます。
適用型式などの詳細につきましては、WEBカタログ(VM/VZM/VFMシリーズ)の「オーダーメイド仕様」をご参照下さい。
Qメカニカルバルブ(VM/VZM/VFMシリーズ)の押しボタンやセレクタなどの操作部(アクチュエータ)のみの交換や組替えは可能ですか?
可能な場合、品番はどのようになりますか?
A
はい、「VMシリーズ」のほとんどの機種はアクチュエータ部の交換(組替え)が可能です。
(「VM1000シリーズ」は押しボタンおよび押しボタンカバー単体のみの交換となります)
交換が可能な部品の品番は、Webカタログ(VM/VZM/VFMシリーズ)の「型式」の表中に「アクチュエータ(部品)品番」という表記で記載されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VZM500シリーズ
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ
3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格8,158-8,273 -6,105 -4,611 -8,348 -4,939 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形ブロック縦形
ポート数5ポート5ポート5ポート3ポート5ポート3ポート
配管ねじの呼び1/81/41/81/81/41/8
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面
有効断面積(mm2)9.0516.6110.715.3618.455.36
よく一緒に購入される商品

機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング