メカニカル部品技術窓口
すべてのポートに配管が可能 3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ。【特長】・機械...
詳細を確認単位:mm



| 使用流体 | 空気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -100kPa~+1.0MPa | |||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||
| 流量特性 | - | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv |
| 1(NC)⇔2(OUT) | 1.4 | 0.2 | 0.29 | |
| 2(NO)⇔3(OUT) | 1.4 | 0.15 | 0.29 | |
| 給油 | 不要/給油の場合はタービン油1種(ISO VG32) | |||
| 接続口径 | 1/8 | |||


| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | ADC | プラチナシルバ |
| 2 | プランジャ | POM | - |
| 3 | スプール弁 | アルミニウム合金、NBR | ゴムライニング |
| 4 | オーバートラベルスプリング | ステンレス鋼 | - |
| 5 | リティナ | 黄銅 | - |
| 6 | スプリング | 鋼線 | 亜鉛クロメート処理 |
| F.O.F. | 23N |
|---|---|
| P.T. | 1mm |
| O.T. | 2mm |
| T.T. | 3mm |
| F.O.F. | 20N |
|---|---|
| P.T. | 20° |
| O.T. | 30° |
| T.T. | 50° |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,489円 ( 6,038円 ) | 6日目 |
9,888円 ( 10,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,658円 ( 11,724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 6日目 |
9,338円 ( 10,272円 ) | 6日目 |
すべてのポートに配管が可能 3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ。
【特長】
・機械的な強度が大
・N.C.またはN.O.の選択が可能
・アクチュエータの取付位置と動作方向が選択可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ
0通常価格(税別):1,179円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

SMC
ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ
0通常価格(税別):2,645円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ
0通常価格(税別):711円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円

SMC
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
4.5通常価格(税別):4,611円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ
4通常価格(税別):1,605円