メカニカル部品技術窓口
すべてのポートに配管が可能、3ポートメカニカルバルブVM400シリーズ。【特長】・N.C.またはN.O...
詳細を確認
VM430-01-00

VM430-01-01/VM430-01-01S

商品イメージ
| 使用流体 | 空気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | -100kPa~1.0MPa | |||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~60℃(ただし凍結なきこと) | |||
| 流量特性 | - | C[dm3/(s・bar)] | b | Cv |
| 1(NC)⇔2(OUT) | 1.4 | 0.2 | 0.29 | |
| 2(NO)⇔3(OUT) | 1.4 | 0.15 | 0.29 | |
| 給油 | 不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) | |||
| 接続口径 | 1/8 | |||

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | ADC | プラチナシルバ |
| 2 | 押棒 | POM | - |
| 3 | 上ぶた | 黄銅 | 黒色亜鉛クロメート処理 |
| 4 | スプール弁 | アルミニウム合金, NBR | ゴムライニング |
| 5 | オーバートラベルスプリング | ステンレス鋼 | - |
| 6 | リティナ | 黄銅 | - |
| 7 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 8 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| F.O.F | 26N |
|---|---|
| P.T. | 1.5mm |
| O.T. | 2mm |
| T.T. | 3.5mm |
| F.O.F | 12N |
|---|---|
| P.T. | 4mm |
| O.T. | 4.5mm |
| T.T. | 8.5mm |

型番例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,256円 ( 5,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,799円 ( 6,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,443円 ( 5,987円 ) | 6日目 |
7,255円 ( 7,981円 ) | 6日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 6日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 6日目 |
7,920円 ( 8,712円 ) | 6日目 |
7,920円 ( 8,712円 ) | 6日目 |
7,519円 ( 8,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,229円 ( 6,852円 ) | 6日目 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,981円 ( 7,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,532円 ( 7,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 6日目 |
7,252円 ( 7,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,121円 ( 6,733円 ) | 6日目 |
6,982円 ( 7,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,247円 ( 7,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,977円 ( 7,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,976円 ( 7,674円 ) | 6日目 |
8,594円 ( 9,453円 ) | 6日目 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 6日目 |
5,363円 ( 5,899円 ) | 6日目 |
6,121円 ( 6,733円 ) | 6日目 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 6日目 |
5,369円 ( 5,906円 ) | 6日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 6日目 |
すべてのポートに配管が可能、3ポートメカニカルバルブVM400シリーズ。
【特長】
・N.C.またはN.O.の選択が可能

SMC
3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ
SMC社の3ポートメカニカルバルブ/重荷重タイプです。すべてのポートに配管ができ、排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

CKD
トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ
5通常価格(税別):2,422円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ
0通常価格(税別):711円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

SMC
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
4通常価格(税別):1,790円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,697円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
3通常価格(税別):8,158円~