メカニカル部品技術窓口
豊富な種類のアクチュエータ2・3ポートメカニカルバルブVM200シリーズ。【特長】・大きなバルブ容量・...
詳細を確認
VM220-02-00A/VM230-02-00A

VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA

商品イメージ
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | ||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~60℃(ただし凍結なきこと) | ||
| 流量特性 | - | 1(P)⇒2(A) | 2(A)⇒3(R) |
| C〔dm3/(s・bar)〕 | 4 | 3.5 | |
| b | 0.4 | 0.1 | |
| Cv | 0.87 | 0.69 | |
| 給油注1) | 不要 | ||
| 接続口径 | 1/4 | ||
| 質量(基本形) | 90g | ||
| ブラケット品番注2) | VM2-B | ||
注1)給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注2)横取付タイプにのみ、取付できます。

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁本体 | ADC | アーバンホワイト塗装 | |
| 2 | 押棒 | ポリアセタール | 2ポート | グレー |
| 3ポート | 白 | |||
| 3 | 上蓋 | PBT | - | |
| 4 | 下蓋 | PBT | - | |
| 5 | 弁棒 | NBR、黄銅 | - | |
| 6 | スプリング | ステンレス | - | |
| 7 | スプリング | バネ鋼 | - | |
| F.O.F.※ | 52N |
|---|---|
| P.T. | 3mm |
| O.T. | 2mm |
| T.T. | 5mm |
| F.O.F.※ | 24N |
|---|---|
| P.T. | 6.5mm |
| O.T. | 4.5mm |
| T.T. | 11mm |

型番例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,536円 ( 3,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,616円 ( 5,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,612円 ( 5,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,954円 ( 5,449円 ) | 9日目 |
5,799円 ( 6,379円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,154円 ( 5,669円 ) | 6日目 |
6,122円 ( 6,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,068円 ( 5,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,691円 ( 6,260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,321円 ( 5,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,122円 ( 6,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 14日目 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 9日目 |
5,213円 ( 5,734円 ) | 9日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 6日目 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,467円 ( 6,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 6日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,793円 ( 6,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,588円 ( 9,447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 6日目 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 19日目 |
4,616円 ( 5,078円 ) | 6日目 |
3,213円 ( 3,534円 ) | 6日目 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 6日目 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 6日目 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 6日目 |
4,248円 ( 4,673円 ) | 9日目 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,699円 ( 4,069円 ) | 9日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,612円 ( 5,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,953円 ( 5,448円 ) | 6日目 |
5,411円 ( 5,952円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,405円 ( 5,946円 ) | 6日目 |
5,154円 ( 5,669円 ) | 6日目 |
6,122円 ( 6,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,832円 ( 5,315円 ) | 6日目 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,691円 ( 6,260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,832円 ( 5,315円 ) | 6日目 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 9日目 |
4,723円 ( 5,195円 ) | 6日目 |
4,723円 ( 5,195円 ) | 6日目 |
5,213円 ( 5,734円 ) | 9日目 |
5,370円 ( 5,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,369円 ( 5,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,223円 ( 6,845円 ) | 9日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,793円 ( 6,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,793円 ( 6,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 6日目 |
9,089円 ( 9,998円 ) | 6日目 |
8,668円 ( 9,535円 ) | 6日目 |
豊富な種類のアクチュエータ2・3ポートメカニカルバルブVM200シリーズ。
【特長】
・大きなバルブ容量
・取付方法の選択が可能(横取付/下面取付ねじ付/専用ブラケット)

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
SMC社の2・3ポートメカニカルバルブです。マイクロスイッチ相当の小形さです。横配管形/下配管形から配管方向の選択が可能です。横配管形では取付方法が横取付/下面取付ねじ付/専用ブラケットから選択が可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

SMC
3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ
0通常価格(税別):4,939円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ
0通常価格(税別):1,179円~

SMC
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
4.5通常価格(税別):4,611円~

SMC
マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ
4通常価格(税別):1,790円~

SMC
5ポートメカニカルバルブ メタルシール VZM400シリーズ
3通常価格(税別):8,158円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円