メカニカル部品技術窓口
【特長】・小形でマイクロスイッチ相当・配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形・横配管形で取付方法の選...
詳細を確認
横配管(VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A)

下配管(VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A)

商品イメージ
| 配管形式 | 横配管形 | 下配管形 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 使用圧力範囲 | -100kPa~1MPa | ||||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| 流量特性 | - | 1(P)⇒2(A) | 2(A)⇒3(R) | 1(P)⇒2(A) | 2(A)⇒3(R) |
| C〔dm3/(s・bar)〕 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
| b | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
| Cv | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| 給油注1) | 不要 | ||||
| 接続口径 | 1/8(Rc、NPT、G) | M5 | |||
| 質量(基本形) | 60g | 67g | |||
| ブラケット品番注2) | VM1-B | - | |||
注1)給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
注2)ブラケットは、横配管形の横取付タイプのみに取付できます。

横配管

下配管
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁本体 | ZDC | アーバンホワイト塗装 | |
| 2 | 押棒 | ポリアセタール | 2ポート | グレー |
| 3 | バルブシート | PBT | 3ポート | 白 |
| 4 | 弁 | NBR | - | |
| 5 | 上蓋 | ステンレス | - | |
| 6 | スプリング | ステンレス | - | |
| 7 | スプリング | バネ鋼 | - | |
| 8 | 六角穴付テーパープラグ | 軟鋼線材 | - | |
| 型式 | L | A |
|---|---|---|
| VM120-01-00A | 32.5 | 7.5 |
| VM130-01-00A | ||
| VM121-01-00A | 28.5 | 3.5 |
| VM131-01-00A |
| F.O.F.※ | 26N |
|---|---|
| P.T. | 1.5mm |
| O.T. | 1.5mm |
| T.T. | 3mm |
| 型式 | L | A |
|---|---|---|
| VM122-M5-00A | 32.5 | 7.5 |
| VM132-M5-00A | ||
| VM123-M5-00A | 28.5 | 3.5 |
| VM133-M5-00A |
| F.O.F.※ | 26N |
|---|---|
| P.T. | 1.5mm |
| O.T. | 1.5mm |
| T.T. | 3mm |

型番例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,503円 ( 3,853円 ) | 6日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 9日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,506円 ( 3,857円 ) | 6日目 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 9日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,358円 ( 3,694円 ) | 6日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,758円 ( 4,134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,644円 ( 4,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 9日目 |
3,785円 ( 4,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 19日目 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 3日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,542円 ( 3,896円 ) | 11日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 6日目 |
1,688円 ( 1,857円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 6日目 |
3,229円 ( 3,552円 ) | 6日目 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,427円 ( 3,770円 ) | 6日目 |
5,714円 ( 6,285円 ) | 6日目 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,682円 ( 2,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,120円 ( 3,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,783円 ( 3,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,219円 ( 3,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,885円 ( 3,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,213円 ( 3,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,832円 ( 3,115円 ) | 6日目 |
2,335円 ( 2,569円 ) | 6日目 |
2,784円 ( 3,062円 ) | 6日目 |
2,335円 ( 2,569円 ) | 19日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 6日目 |
3,603円 ( 3,963円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,080円 ( 4,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,757円 ( 4,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,029円 ( 4,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,554円 ( 3,909円 ) | 6日目 |
2,642円 ( 2,906円 ) | 6日目 |
3,214円 ( 3,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,359円 ( 2,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,202円 ( 3,522円 ) | 6日目 |
3,865円 ( 4,252円 ) | 6日目 |
3,542円 ( 3,896円 ) | 6日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・小形でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形
・横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
SMC社の2・3ポートメカニカルバルブです。バルブ容量が大きく、アクチュエータの種類も豊富です。横取付/下面取付ねじ付/専用ブラケットから取付方法が選択可能です。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ
4.5通常価格(税別):1,688円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ
0通常価格(税別):1,179円~

SMC
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ
4.3通常価格(税別):3,106円~

SMC
ワンタッチ管継手付 2・3ポートメカニカルバルブ VM100Fシリーズ
0通常価格(税別):2,645円~

AirTAC(エアタック)
メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ
0通常価格(税別):711円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式
5通常価格(税別):1,997円

SMC
3ポートメカニカルバルブ VM400シリーズ
4.5通常価格(税別):4,611円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式
4.3通常価格(税別):1,989円~

日本ピスコ
メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ
4通常価格(税別):1,605円