17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

フィンガバルブ VHKシリーズ

通常単価(税別)
8921,123特別価格
税込単価
9811,235特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・大きな有効断面積1.48~15.68mm2・軽い操作力・シール不良の少ないポペット弁構造・チ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※本製品は2021年12月末(予定)を持って販売を中止致します。後継品は、VHK-Aシリーズとなります。後継品はこちら

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手 寸法図

1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手

難燃タイプ:1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手 寸法図

難燃タイプ:1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手

※ 絞り込み条件の、「取付方法」で「底面」を選択するとL型ブラケット付になります。

 

製品仕様

フィンガバルブ VHKシリーズ 標準タイプ 商品イメージ

標準タイプ

フィンガバルブ VHKシリーズ 難燃タイプ 商品イメージ

難燃タイプ

バルブ形式2・3ポート弁
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
注1)最高使用圧力1.0MPa
※使用真空圧力-100kPa
周囲温度および使用流体温度0~60℃
注2)適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
附属品(オプション)ブラケット
  • ※ 注1)0.1MPa以下の微圧で使用する場合は弁漏れ量が規格値(5cm3/min)より多くなる場合がありますの で、あらかじめご了承ください。
  • ※ 注2)ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
  • ※ 真空用にはVHK2(2ポート弁)を使用してください。

構造

2ポート弁/VHK2シリーズ 構造図

2ポート弁/VHK2シリーズ

3ポート弁/VHK3シリーズ 構造図

3ポート弁/VHK3シリーズ

構成部品

番号部品名-材質備考
1ボディ標準タイプPBT-
難燃タイプ難燃PBT(UL規格V-0)-
2ツマミ標準タイプPOM-
難燃タイプ難燃PBT(UL規格V-0)-
3カバー難燃CR(UL規格V-0)難燃タイプカバー付のみ
4カムリングPOM-
5ステムPOM-
6スプリングガイド黄銅
無電解ニッケルめっき
-
7スプリングステンレス-
8パッキンNBR-
9“O”リングNBR-
10バルブNBR-
11カセット標準タイプPOM-
難燃タイプ難燃PBT(UL規格V-0)-

交換部品

部品名型番
・ワンタッチ管継手適用チューブ外径φ8(外径8mm)以下・ワンタッチ管継手適用チューブ外径φ10(外径10mm)以上
・1(P)-おねじ・2(A)-おねじ接続口径R3/8以上
部品型番
ツマミ標準タイプグレー24316
ブルー24316-1
レッド24316-2
難燃タイプグレー24316-3
ブルー24316-4
レッド24316-5
ブラケットアセンブリ注1)VHK-B1AVHK-B2A
  • ※ 注1)ブラケットアセンブリにはブラケット、ボルト、ナット、座金が付属されます。

規格表

1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手

型番適用チューブ外径 mmHL1L2L3L4L5L6M1M2Q
1(P)2(A)
VHK□-04F-04F44184147.623.823.816.53.515.815.811
VHK□-06F-04F6418414824.323.716.53.516.815.811
VHK□-06F-06F648.624.316.8
VHK□-08F-06F86184150.526.224.316.53.518.716.811
VHK□-08F-08F852.426.218.7
VHK□-10F-08F108224658.530.52821.5420.818.714
VHK□-10F-10F106130.520.8
VHK□-12F-10F121022466231.530.521.5421.820.814
VHK□-12F-12F126331.521.8
型番流量特性質量 gブラケット取付方法
1(P)→2(A)2(A)→3(R)※1ブラケット
アセンブリ型番
CDEFGJK
C〔dm/(s・bar)〕CvC〔dm/(s・bar)〕bCv
VHK□-04F-04F0.70.150.140.250.60.0615VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□-06F-04F1.00.150.210.250.60.0615VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□-06F-06F1.40.150.350.250.60.0616
VHK□-08F-06F20.150.360.250.60.0616VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□-08F-08F1.90.150.390.250.60.0617
VHK□-10F-08F2.70.150.550.670.60.1628VHK-B2A49171302521.531
VHK□-10F-10F3.10.150.650.670.60.1629
VHK□-12F-10F3.30.150.680.670.60.1631VHK-B2A49171302521.531
VHK□-12F-12F3.40.150.700.670.60.1632
※13ポート弁の場合

難燃タイプ:1(P)・2(A) - ワンタッチ管継手

型番適用チューブ
外径mm
HL1L2L3L4L5L6L7QM1M2質量
g
1(P)2(A)
VHK□R-04F-04F44184147.623.823.816.53.551.61115.815.815
VHK□R-06F-06F66184148.624.324.316.53.552.61116.816.816
VHK□R-08F-08F88184152.426.226.216.53.556.41118.718.717
VHK□R-10F-10F101022466130.530.521.54651420.820.829
VHK□R-12F-12F121222466331.531.521.54671421.821.832
型番流量特性Sブラケット取付方法
1(P)→2(A)2(A)→3(R)ブラケット
アセンブリ型番
CDEFGJK
C〔dm/(s・bar)〕CvC〔dm/(s・bar)〕bCv
VHK□R-04F-04F0.40.150.140.250.60.08φ14.4(直径14.4mm)VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□R-06F-06F1.40.150.350.250.60.08φ16.8(直径16.8mm)VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□R-08F-08F1.90.150.390.250.60.08φ19.2(直径19.2mm)VHK-B1A44.514.51272216.526
VHK□R-10F-10F3.10.150.650.670.60.21φ23.3(直径23.3mm)VHK-B2A49171302521.531
VHK□R-12F-12F3.40.150.700.670.60.21φ25.7(直径25.7mm)VHK-B2A49171302521.531

選定サポート情報

型式表示方法

型番例

型番例

型番リスト

表示件数

ポート数

接続チューブ径

配管口の種類

配管ねじの呼び

有効断面積【区分】

(mm2)

有効断面積

(mm2)

取付方法

配管口2仕様

ツマミの色

難燃カバー

詳細タイプ

最小発注数量
2ポート
φ10
ワンタッチ配管
-
~15
11.99
側面
R1/2
グレー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
Rc(R)
1/4
~10
6.46
底面
ワンタッチ(φ6)
ブルー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
Rc(R)
1/4
~10
6.46
側面
ワンタッチ(φ6)
レッド
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
Rc(R)
1/4
~20
15.68
側面
ワンタッチ(φ12)
ブルー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
Rc(R)
3/8
~15
14.39
側面
ワンタッチ(φ10)
ブルー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
φ4
ワンタッチ配管
-
5以下
1.48
底面
M5
ブルー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
Rc(R)
1/2
~15
14.39
側面
ワンタッチ(φ10)
ブルー
なし
標準タイプ
1個
3ポート
φ12
ワンタッチ配管
-
~15
12.92
側面
R1/4
レッド
なし
標準タイプ
1個
3ポート
-
M
M5
5以下
1.84
側面
ワンタッチ(φ4)
ブルー
なし
標準タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114846
( 931 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,123
( 1,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
892
( 981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな有効断面積1.48~15.68mm2
・軽い操作力
・シール不良の少ないポペット弁構造
・チューブ外径φ4からシリーズ化
・配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
・3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
・ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
・ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート弁の判別が容易

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ※本製品は2021年12月末(予定)を持って販売を中止致します。後継品は、VHK-Aシリーズとなります。後継品はこちら

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガバルブ VHKシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
エアーのON/OFFに使用
4
満足度:4.0
エアーのON/OFFに使用しました。 流れ方向に矢印があるので設置も悩むことなくできました。 残りは、つまみの耐久性に関...もっと読む
1人が参考にしています。
エア・窒素の入り切り
5
満足度:5.0
ポイント毎に細かく、入り切りを行いたく購入しました。 ホースを切った間に入れるだけで簡単取り付けなので安心です。
0人が参考にしています。
エアー配管用
4
満足度:4.0
エアーの配管用(流量調整)に購入しました。 問題なく使用できています。 開閉ノブも正常に機能しています。
0人が参考にしています。
圧空配管用
5
満足度:5.0
ストップバルブとして、ワンタッチ仕様を購入。チューブをしっかり挿入でき、安心感があります。開閉ノブも操作しやすいです。
0人が参考にしています。
現場作業
4
満足度:4.0
エアーの開閉作業を現場で追加で取り付けてコントロールするのに便利ですね
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QVHKシリーズの2ポート弁と3ポート弁の違いは何か?
またVHK3の排気ポートはどこにあるのか?
A
2ポート弁と3ポート弁の形状・寸法は同じです。
外観上の違いは、標準ではツマミの色が2ポート弁はグレー、3ポート弁はブルーになります。
VHK3(3ポート弁)に配管できる排気ポートはありません。
VHK3の排気は、ステム中央の流路を通ってツマミとボディの間のスキマから排気されます。
QVHK3の3ポート弁は、真空で使用できますか? 真空供給と大気導入の切換えで使用したい。
A
VHK3シリーズは、真空では使用できません。真空(-100kPaまで)で使用できるのは、2ポートのVHK2シリーズのみになります。
注1)VHK2の真空源は2(A) 側ポートへ配管します。
注2)VHKシリーズは弁漏れを許容しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガバルブ VHKシリーズ
ハンドバルブ400HVシリーズ
補助機器ハンドバルブ FVシリーズ
フィンガ弁 PHVシリーズ
ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ
NCU仕様 補助機器ハンドバルブ FVシリーズ
メーカーSMCコガネイコガネイAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)コガネイ
通常価格892-9,514 -1,228 -644 -685 -1,745 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
切換位置数2位置ノーマルクローズ3位置クローズドセンタ2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルオープン2位置ノーマルクローズ2位置ノーマルクローズ
本体形状ワンタッチ継手形ブロック横形ワンタッチ継手形ワンタッチ継手形ピン形その他
切換操作つまみ手動レバーつまみつまみその他つまみ
配管の種類と方向ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面ダイレクト側面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング