メカニカル部品技術窓口
高速応答 高速2ポートバルブ SX10シリーズ。【特長】・長寿命(50億回以上)・高頻度 (1200H...
詳細を確認単位:mm




| 流量(L/min.)[0.25MPa時] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
| 切換方式 | 2位置2ポートN.C. エアリターン | ||||||||||||
| シール方式 | メタルポペットシール | ||||||||||||
| バルブ幅(mm) | 9 | ||||||||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||||||||
| 最低使用圧力(MPa) | 0.15 | ||||||||||||
| コイル抵抗値(Ω) | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | |
| 最高使用圧力(MPa)[DC24V時] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | |
| 周囲温度、使用流体温度(℃) | -10~+50(ただし凍結なきこと) | ||||||||||||
| 給油 | 不可 | ||||||||||||
| 取付姿勢 | 自由 | ||||||||||||
| 耐衝撃/耐振動(m/s2) | 300/50 | ||||||||||||
| 保護構造 | 防塵 | ||||||||||||
| リード線取出方法 | グロメット | ||||||||||||
| 質量(g) | ねじ取付タイプ | 27 | |||||||||||
| クイック着脱タイプ | 29 | ||||||||||||
| 流量(L/min.)[0.25MPa時] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力(W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
| 流量特性 | C[dm3/(s/bar)] | 0.24 | 0.47 | 0.70 | |||||||||
| b | 0.24 | 0.28 | 0.21 | ||||||||||
| Cv | 0.06 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||
| 応答時間(ms) [0.25MPa時] | ON | 0.45 | 0.55 | 0.9 | 1.25 | 0.55 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.35 | 2.75 |
| OFF | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 最高作動頻度(Hz)[0.25MPa時] | 1,200 | 1,000 | 550 | 350 | 650 | 550 | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 150 | |
注1)DC24V、デューティ比1:1の場合
注2)応答時間と最高作動頻度は保証値ではありません。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,010円 ( 2,211円 ) | 15日目 |
2,308円 ( 2,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,188円 ( 2,407円 ) | 15日目 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 15日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 9日目 |
2,417円 ( 2,659円 ) | 15日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 6日目 |
2,354円 ( 2,589円 ) | 6日目 |
2,532円 ( 2,785円 ) | 15日目 |
2,519円 ( 2,771円 ) | 19日目 |
高速応答 高速2ポートバルブ SX10シリーズ。
【特長】
・長寿命(50億回以上)
・高頻度 (1200Hz)
・クイック着脱タイプ/ねじ取付タイプの2種類の取付方法
・低消費電力4W、長期連続通電可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,353円~

SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ
0通常価格(税別):2,042円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

CKD
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
5通常価格(税別):3,262円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~