メカニカル部品技術窓口
空気/中真空/水用小型直動2ポートソレノイドバルブVDWシリーズ。【特長】・消費電力:2.5W(VDW...
詳細を確認単位:mm

グロメット(ボディ材質:AI)

グロメット(ボディ材質:樹脂、ワンタッチ管継手付)

グロメット(ボディ材質:樹脂、管接続口径M5/M6)

グロメット(ボディ材質:黄銅)

グロメット(ボディ材質:SUS)

空気用

中真空用

水用
■空気用

■中真空用

■水用

■電気オプション

■その他オプション

■ブラケット付

| - | 弁構造 | 直動形ポペット | |
|---|---|---|---|
| バルブ仕様 | 耐圧 | MPa | 2.0(樹脂ボディタイプ1.5) |
| 最高システム圧力 | MPa | 1.0 | |
| ボディ材質 | Al、樹脂、黄銅、SUS | ||
| シール材質 | NBR、FKM | ||
| 保護構造 | 耐塵、防噴流(IP65)注2) | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 | ||
| コイル仕様 | 定格電圧 | AC | AC100V、AC200V、AC110V、AC230V、(AC220V、AC240V、AC48V、AC24V)注1) |
| DC | DC24V、(DC12V)注1) | ||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| 許容漏洩電圧 | AC(全波整流器付) | 定格電圧の5%以下 | |
| DC | 定格電圧の2%以下 | ||
| コイル絶縁の種類 | B種 | ||
注1)( )は特殊電圧になります。
注2)耐水性が必要な場所でのご使用につきましては、メーカーにご確認ください。

通電時開形(N.C.) ボディ材質:Al、PPS樹脂、黄銅、SUS
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ソレノイドコイル | Cu+Fe+樹脂 |
| 2 | 固定鉄心 | Fe |
| 3 | チューブ | SUS |
| 4 | 復帰スプリング | SUS |
| 5 | 可動鉄心Ass'y | NBR、FKM、SUS、PPS樹脂 |
| 6 | パッキン | NBR、FKM |
| 7 | ボディ | Al、PPS樹脂、黄銅、SUS |

ボディ材質:PPS樹脂(ワンタッチ管継手タイプ)
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ソレノイドコイル | Cu+Fe+樹脂 |
| 2 | 固定鉄心 | Fe |
| 3 | チューブ | SUS |
| 4 | 復帰スプリング | SUS |
| 5 | 可動鉄心Ass'y | NBR、FKM、SUS、PPS樹脂 |
| 6 | パッキン | NBR、FKM |
| 7 | ボディ | PPS樹脂 |
| 8 | ブラケット | SPCC |
ボディ材質:AI
| 型番 | 管接続口径 P | A | B | B1 | C | D | E | F | ブラケット取付寸法(XD) | リード線取出方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | U | W | X | Y | グロメット | ||||||||||
| Q | R | ||||||||||||||
| VDW2 | M5、1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
ボディ材質:樹脂(ワンタッチ管継手付)
| 型番 | ワンタッチ管継手 P | B | B1 | C | D | E | F | ブラケット取付寸法 | リード線取出方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | W | X | Y | グロメット | |||||||||
| Q | R | ||||||||||||
| VDW1 | Φ3.2、Φ4 | 31.7 | 17.1 | 46.1 | 15 | 9.5 | 11 | 28 | 11 | 34 | 17 | 15.5 | 30.35 |
| VDW2 | Φ4、Φ6 | 35.9 | 19.8 | 52.9 | 20 | 10.4 | 13.5 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 35 |
ボディ材質:樹脂(管接続口径M5/M6)
| 型番 | 管接続口径 P | B | B1 | C | D | E | F | ブラケット取付寸法 | リード線取出方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | W | X | Y | グロメット | |||||||||
| Q | R | ||||||||||||
| VDW1 | M5(M6) | 20 | 10 | 46.1 | 15 | 9.5 | 11 | 28 | 11 | 34 | 17 | 15.5 | 30.35 |
| VDW2 | M5(M6) | 22 | 11 | 50.9 | 20 | 9.5 | 13.5 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 33.9 |
ボディ材質:黄銅
| 型番 | 管接続口径 P | B | B1 | C | D | E | F | 取付方法 | ブラケット取付寸法(XD) | リード線取出方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | G | U | W | X | Y | グロメット | |||||||||
| Q | R | ||||||||||||||||
| VDW1 | M5 | 20 | 10 | 42.4 | 15 | 6 | 11 | M2.5 | 4 | 11 | 4 | 28 | 11 | 34 | 17 | 15.5 | 30.15 |
| VDW2 | M5、1/8 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | M3 | 5 | 15 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
ボディ材質:SUS
| 型番 | 管接続口径 P | A | B | B1 | C | D | E | F | 取付方法 | ブラケット取付寸法(XD) | リード線取出方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | G | U | W | X | Y | グロメット | ||||||||||
| Q | R | |||||||||||||||||
| VDW1 | M5 | 12 | 20 | 10 | 42.4 | 15 | 6 | 11 | M2.5 | 4 | 11 | 4 | 28 | 11 | 34 | 17 | 15.5 | 30.15 |
| VDW2 | M5、1/8 | 15 | 22 | 11 | 51.7 | 20 | 8 | 13.5 | M3 | 5 | 15 | 4 | 33 | 14 | 39 | 20 | 17 | 36.2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,494円 ( 1,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,417円 ( 1,559円 ) | 9日目 |
1,493円 ( 1,642円 ) | 6日目 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 6日目 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 6日目 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 6日目 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 9日目 |
1,552円 ( 1,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,601円 ( 1,761円 ) | 9日目 |
1,387円 ( 1,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 6日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 6日目 |
1,665円 ( 1,832円 ) | 6日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 3日目 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 6日目 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 6日目 |
1,822円 ( 2,004円 ) | 3日目 |
1,798円 ( 1,978円 ) | 6日目 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 11日目 |
2,354円 ( 2,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 6日目 |
2,245円 ( 2,470円 ) | 6日目 |
2,460円 ( 2,706円 ) | 6日目 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 6日目 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 6日目 |
2,682円 ( 2,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,581円 ( 2,839円 ) | 6日目 |
2,784円 ( 3,062円 ) | 6日目 |
2,892円 ( 3,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 6日目 |
1,816円 ( 1,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,601円 ( 1,761円 ) | 9日目 |
1,601円 ( 1,761円 ) | 6日目 |
1,601円 ( 1,761円 ) | 6日目 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 9日目 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,031円 ( 2,234円 ) | 9日目 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 9日目 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,669円 ( 2,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,753円 ( 3,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,333円 ( 2,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,247円 ( 2,472円 ) | 6日目 |
2,246円 ( 2,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,451円 ( 2,696円 ) | 6日目 |
空気/中真空/水用小型直動2ポートソレノイドバルブVDWシリーズ。
【特長】
・消費電力:2.5W(VDW1)、3W(VDW2)
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・難燃性UL94V-0準拠
・鉄心の耐食性向上
・静音構造



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ
0通常価格(税別):3,625円~