メカニカル部品技術窓口



■クイックファスナー用クリップ型番
| シリーズ | サイズ | クイックファスナー用クリップ型番(2個付) | 材質 |
|---|---|---|---|
| 30 | クイックファスナー P7 | VDW30-CP7 | SUS |
| 40 | クイックファスナー P10 | VDW40-CP10 |
| バルブ仕様 | 弁構造 | 直動形ポペット | |
|---|---|---|---|
| 弁形式 | 通電時開形(N.C.) | ||
| 使用流体 | クイックファスナータイプ | 水(1~50℃)、空気、温水(80℃)注3)、低真空(133Pa・abs) | |
| ワンタッチ管継手タイプ注4) | 空気、水(1~40℃)注5)、低真空(133Pa・abs) | ||
| 耐圧 | 1.0MPa | ||
| 周囲温度 | -10~+50℃ | ||
| 流体温度 | +1~+50℃(ただし、凍結なきこと) | ||
| 周囲湿度 | RH85% | ||
| 雰囲気 | 腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 | ||
| 弁漏れ注1) | 0.1cm3/min以下(ただし、水圧時)、1cm3/min以下(空気) | ||
| 外部漏れ | 0.1cm3/min以下(ただし、水圧時)、1cm3/min以下(空気) | ||
| 取付姿勢 | コイル上向き | ||
| 振動/衝撃注2) | 30m/s2/90m/s2 | ||
| 管接続口径 | P7, P10(クイックファスナー) C4, C6, C8, C10(ワンタッチ管継手) | ||
| オリフィス径 | φ1(直径1mm), φ3(直径3mm), φ4.5(直径4.5mm), φ6(直径6mm) | ||
| コイル仕様 | 定格電圧 | DC24, 12V | |
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | ||
| コイル絶縁の種類 | B種 | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V, 10MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | AC1,800V, 1秒, 3mA以下 | ||
| ノイズ耐量注3) | シュミレータノイズ 500Vp-p、パルス幅1μsec 周波数50±10Hzのノイズシミュレータによる | ||
| ファーストトランジノイズ IEC61000-4-4:1kV | |||
| 消費電力 | VDW30:3W(0.5W省電力回路付) VDW40:6.5W(1W省電力回路付) | ||
| 保護構造 | IP65 | ||
注1)INポートより設定圧力を加えたときのOUTポート側の漏れ量。
注2)耐振動…10~150Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。
注2)耐衝撃…落下式衝撃試験機で、主弁可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注3)省電力回路搭載品に限る。
注4)ワンタッチ管継手タイプを使用する場合は当メーカーの継手(KQ2シリーズ)に適応するチューブをご使用ください。
注5)ワンタッチ管継手タイプを水で使用する場合は、挿入するチューブの状態により水がにじむ場合がありますのでチューブの取扱い、配管状態にご注意ください。また、ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。
| 型番 | 管接続タイプ | オリフィス径 mm φ | 最高作動圧力差 MPa注1) | 使用圧力範囲 MPa注2)注3) | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 加圧ポート1 | |||||
| VDW30 | P7 C4, C6 | 1.0 | 0.6 | -0.1~+0.6 | 0.1 |
| 3.0 | 0.1 | ||||
| VDW40 | P10 C8, C10 | 4.5 | 0.1(省電力回路付) | 0.23 | |
| 0.05(省電力回路なし) | |||||
| 6.0 | 0.05(省電力回路付) | ||||
| 0.02(省電力回路なし) |
注1)最高作動圧力差は流体の流れ方向により異なります。
注2)低真空仕様の場合は使用圧力範囲が1Torr(1.33×102Pa)~0.6MPaとなります。また、漏れを許容しているので、リークテスト等の真空保持での使用は避けてください。
注3)サージ圧は最高使用圧以下に抑えてください。
| 型番 | 管接続タイプ | オリフィス径 mm φ | 水 | 空気 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2(IN→N.C.) | 1→2(IN→N.C.) | ||||||
| N.C. | Kv | 換算Cv | C〔dm/3(s・bar)〕 | b | Cv | ||
| VDW30 | P7, C4, C6 | 1.0 | 0.03 | 0.04 | 0.14 | 0.4 | 0.09 |
| 3.0 | 0.24 | 0.28 | 1.0 | 0.52 | 0.3 | ||
| VDW40 | P10, C8, C10 | 4.5 | 0.54 | 0.61 | 2.3 | 0.46 | 0.61 |
| 6.0 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 0.4 | 1.1 | ||

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | PPS |
| 2 | チューブAss'y | SUS |
| 3 | コイルAss'y | - |
| 4 | 可動鉄心Ass'y | SUS, NBR, FKM, EPDM |
| 5 | 復帰スプリング | SUS |
| 6 | フレーム | 鉄 |
| 7 | Oリング | NBR, FKM, EPDM |
| 8 | プラマイナベ小ねじ | 鉄 |
| 9 | カセット | POM, SUS |
| 10 | パッキン | NBR, FKM, EPDM |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,950円 ( 2,145円 ) | 9日目 |
3,038円 ( 3,342円 ) | 9日目 |
2,290円 ( 2,519円 ) | 9日目 |
2,391円 ( 2,630円 ) | 9日目 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 9日目 |
2,319円 ( 2,551円 ) | 9日目 |
【特長】
・軽量・小型樹脂ボディ(PPS)
・消費電力:3W(標準)、0.5W(省電力回路付)
・配管工数削減(クイックファスナーボディ・ワンタッチ管継手ボディ)
【用途】
・燃料電池コージェネレーションシステム/ディスペンスサーバー/オート水栓に使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

ベン
PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
4.7通常価格(税別):31,287円~