メカニカル部品技術窓口
【特長】・前傾タイプです。・取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーションです。・...
詳細を確認
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
| - | UZBF-AL/UZBF-ES | UZBF-BK |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |
| 型番 | A | L1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M | W | W1 | 許容荷重※1 (N) | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBF-20-180 | 20 | 180 | 24 | 54 | 32 | 192 | 168 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 213 | M6×12 |
| UZBF-20-200 | 20 | 200 | 24 | 54 | 32 | 212 | 188 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 220 | M6×12 |
| UZBF-20-250 | 20 | 250 | 24 | 54 | 32 | 262 | 238 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 237 | M6×12 |
| UZBF-20-300 | 20 | 300 | 24 | 54 | 32 | 312 | 288 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 254 | M6×12 |
| UZBF-20-350 | 20 | 350 | 24 | 54 | 32 | 362 | 338 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 271 | M6×12 |
| UZBF-20-400 | 20 | 400 | 24 | 54 | 32 | 412 | 388 | 12 | M6 | 54 | 42 | 1,000 | 288 | M6×12 |
| UZBF-28-200 | 28 | 200 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 412 | M8×16 |
| UZBF-28-250 | 28 | 250 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 436 | M8×16 |
| UZBF-28-300 | 28 | 300 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 460 | M8×16 |
| UZBF-28-350 | 28 | 350 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 484 | M8×16 |
| UZBF-28-400 | 28 | 400 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 508 | M8×16 |
| UZBF-28-500 | 28 | 500 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 556 | M8×16 |
| UZBF-28-600 | 28 | 600 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 604 | M8×16 |
| UZBF-28-1000 | 28 | 1,000 | 25 | 66 | 36 | 1,014 | 986 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1,000 | 796 | M8×16 |
| UZBF-30-200 | 30 | 200 | 27 | 68 | 36 | 217 | 183 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 428 | M8×16 |
| UZBF-30-300 | 30 | 300 | 27 | 68 | 36 | 317 | 283 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 484 | M8×16 |
| UZBF-30-350 | 30 | 350 | 27 | 68 | 36 | 367 | 333 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 512 | M8×16 |
| UZBF-30-400 | 30 | 400 | 27 | 68 | 36 | 417 | 383 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 540 | M8×16 |
| UZBF-30-500 | 30 | 500 | 27 | 68 | 36 | 517 | 483 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 596 | M8×16 |
| UZBF-30-600 | 30 | 600 | 27 | 68 | 36 | 617 | 583 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 652 | M8×16 |
| UZBF-30-1000 | 30 | 1,000 | 27 | 68 | 36 | 1,017 | 983 | 15 | M8 | 68 | 51 | 1,000 | 876 | M8×16 |
*1:人の手で使用する許容荷重です。
| - | α(mm) |
|---|---|
| UZBF-20 | 6 |
| UZBF-28 | 8 |
| UZBF-30 | 11 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,397円 ( 4,837円 ) | 4日目 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 4日目 |
3,730円 ( 4,103円 ) | 9日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 4日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 4日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 4日目 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 4日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 4日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 4日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 4日目 |
4,787円 ( 5,266円 ) | 4日目 |
4,787円 ( 5,266円 ) | 4日目 |
4,787円 ( 5,266円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,197円 ( 5,717円 ) | 4日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 4日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 4日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 4日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 4日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 4日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 4日目 |
6,601円 ( 7,261円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
10,640円 ( 11,704円 ) | 4日目 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 4日目 |
10,640円 ( 11,704円 ) | 4日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 4日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 4日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 4日目 |
6,121円 ( 6,733円 ) | 4日目 |
6,121円 ( 6,733円 ) | 4日目 |
6,121円 ( 6,733円 ) | 4日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 4日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 4日目 |
6,331円 ( 6,964円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 4日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 4日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 4日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 4日目 |
7,782円 ( 8,560円 ) | 4日目 |
【特長】
・前傾タイプです。
・取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーションです。
・中空パイプを使用。軽量です。
・品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2