17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。

UZAF アルミチューブラ取っ手

通常単価(税別)
3,89710,640
税込単価
4,28711,704
通常出荷日:4日目

【特長】・中空パイプを使用しており、軽量な作りになっています。

  • ミスミでは標準品のみの取り扱いとなります。(1㎜単位寸法指定不可)
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UZAF アルミチューブラ取っ手 外形図

製品仕様

  • 取りつけ寸法L1は、180mm-1,000mmのワイドバリエーション。
  • 型番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号パイプブラケット
ALアルマイト処理(シルバー)つや消し黒
ESアルマイト処理(シルバー)つや消しシルバー
BK静電塗装(つや消し黒)つや消し黒

材質・仕上げ

-UZAF-AL / UZAF-ESUZAF-BK
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップナイロン6(ライトグレー)ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじスティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL1A1DHhLL2LfM許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
UZAF-20-180201802424543219216812M61,000190M6×12
UZAF-20-200202002424543221218812M61,000197M6×12
UZAF-20-250202502424543226223812M61,000214M6×12
UZAF-20-300203002424543231228812M61,000231M6×12
UZAF-20-350203502424543236233812M61,000248M6×12
UZAF-20-400204002424543241238812M61,000265M6×12
UZAF-28-200282003225663621418614M81,000332M8×16
UZAF-28-250282503225663626423614M81,000356M8×16
UZAF-28-300283003225663631428614M81,000380M8×16
UZAF-28-350283503225663636433614M81,000404M8×16
UZAF-28-400284003225663641438614M81,000428M8×16
UZAF-28-500285003225663651448614M81,000476M8×16
UZAF-28-600286003225663661458614M81,000524M8×16
UZAF-28-1000281,000322566361,01498614M81,000716M8×16
UZAF-30-200302003427683621718315M81,000328M8×16
UZAF-30-300303003427683631728315M81,000384M8×16
UZAF-30-350303503427683636733315M81,000412M8×16
UZAF-30-400304003427683641738315M81,000440M8×16
UZAF-30-500305003427683651748315M81,000496M8×16
UZAF-30-600306003427683661758315M81,000552M8×16
UZAF-30-1000301,000342768361,01798315M81,000776M8×16

※1:人の手で使用する許容荷重です。

商品特長詳細

取りつけ寸法L1の変更方法

・ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

(1)カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
(2)パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
(3)再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。
UZAF アルミチューブラ取っ手 商品特長
-α(mm)
UZAF-206
UZAF-288
UZAF-3011
 

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
151~200
180
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
192
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
151~200
180
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
192
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
151~200
180
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
192
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M6
10
1個
151~200
200
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
212
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
151~200
200
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
212
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
201~300
250
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
262
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
201~300
250
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
262
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
201~300
250
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
262
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M6
10
1個
201~300
300
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
312
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
201~300
300
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
312
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
201~300
300
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
312
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M6
10
1個
301~
350
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
362
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
301~
350
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
362
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
301~
350
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
362
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M6
10
1個
301~
400
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
412
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
301~
400
50.1~55
54
15.1~20
20
静電塗装
412
24
12
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M6
10
1個
301~
400
50.1~55
54
15.1~20
20
アルマイト
412
24
12
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M6
10
1個
301~
1000
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
1014
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
1000
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
1014
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
1000
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
1014
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
214
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
214
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
214
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
201~300
250
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
264
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
250
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
264
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
250
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
264
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
314
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
314
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
314
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
364
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
364
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
364
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
414
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
414
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
414
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
514
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
514
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
514
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
600
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
614
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
600
55.1~70
66
25.1~30
28
静電塗装
614
32
14
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
600
55.1~70
66
25.1~30
28
アルマイト
614
32
14
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
1000
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
1017
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
1000
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
1017
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
1000
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
1017
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
217
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
217
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
151~200
200
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
217
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
317
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
317
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
317
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
367
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
367
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
367
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
417
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
417
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
417
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
517
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
68
25.1~30
30
静電塗装
517
34
15
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
301~
500
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
517
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
M8
10
1個
301~
600
55.1~70
68
25.1~30
30
アルマイト
617
34
15
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,952
( 4,347 )
4日目
3,897
( 4,287 )
4日目
3,897
( 4,287 )
4日目
4,019
( 4,421 )
4日目
4,019
( 4,421 )
4日目
4,197
( 4,617 )
4日目
4,221
( 4,643 )
4日目
4,197
( 4,617 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,480
( 4,928 )
4日目
4,397
( 4,837 )
4日目
4,397
( 4,837 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
8,997
( 9,897 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
4,797
( 5,277 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
5,250
( 5,775 )
4日目
5,501
( 6,051 )
4日目
5,497
( 6,047 )
4日目
5,636
( 6,200 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目
6,297
( 6,927 )
4日目
6,297
( 6,927 )
4日目
6,297
( 6,927 )
4日目
7,112
( 7,823 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
10,640
( 11,704 )
4日目
10,640
( 11,704 )
4日目
10,640
( 11,704 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
5,797
( 6,377 )
4日目
5,797
( 6,377 )
4日目
5,797
( 6,377 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
5,997
( 6,597 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
7,581
( 8,339 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・中空パイプを使用しており、軽量な作りになっています。

ご注意

  • ミスミでは標準品のみの取り扱いとなります。(1㎜単位寸法指定不可)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UZAF アルミチューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UZAF アルミチューブラ取っ手
アルミチューブラ取っ手 UEF
UJFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,897-5,185 -2,374 -16,383 -1,514 -12,444 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜18日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト