17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手 外形図

製品仕様

  • 取りつけ寸法L1は、200mm - 1000mmのワイドバリエーション。
  • 型番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号パイプブラケット
ALアルマイト処理(シルバー)つや消し黒
ESアルマイト処理(シルバー)つや消しシルバー
BK静電塗装(つや消し黒)つや消し黒
 

材質・仕上げ

-UZAC-AL / UZAC-ESUZAC-BK
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップナイロン6(ライトグレー)ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじスティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付き
なべ小ねじ
スティール
黒クロメート処理
スティール
黒クロメート処理
ナットスティール
亜鉛メッキ
スティール
亜鉛メッキ
座金スティール
亜鉛メッキ
スティール
亜鉛メッキ

規格表

単位:mm
型番AL1A1DHhLL2M許容荷重※1
(N)
質量(g)
UZAC-28-2002820032256636214186M61,000304
UZAC-28-2502825032256636264236M61,000328
UZAC-28-3002830032256636314286M61,000352
UZAC-28-3502835032256636364336M61,000376
UZAC-28-4002840032256636414386M61,000400
UZAC-28-5002850032256636514486M61,000448
UZAC-28-6002860032256636614586M61,000496
UZAC-28-1000281,000322566361,014986M61,000688

※1:人の手で使用する許容荷重です。

商品特長詳細

取りつけ寸法L 1 の変更方法

・ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。

(1)カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1 - 8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。
UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手 商品特長

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
301~
1000
アルマイト
1014
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
1000
静電塗装
1014
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
1000
アルマイト
1014
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
151~200
200
アルマイト
214
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
151~200
200
静電塗装
214
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
151~200
200
アルマイト
214
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
201~300
250
アルマイト
264
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
250
静電塗装
264
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
250
アルマイト
264
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
201~300
300
アルマイト
314
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
300
静電塗装
314
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
300
アルマイト
314
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
350
アルマイト
364
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
350
静電塗装
364
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
350
アルマイト
364
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
400
アルマイト
414
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
400
静電塗装
414
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
400
アルマイト
414
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
500
アルマイト
514
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
500
静電塗装
514
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
500
アルマイト
514
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
600
アルマイト
614
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
600
静電塗装
614
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
600
アルマイト
614
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,797
( 9,677 )
4日目
8,797
( 9,677 )
4日目
8,797
( 9,677 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,497
( 4,947 )
4日目
4,497
( 4,947 )
4日目
4,559
( 5,015 )
4日目
4,697
( 5,167 )
4日目
4,697
( 5,167 )
4日目
4,697
( 5,167 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
4,997
( 5,497 )
4日目
5,187
( 5,706 )
4日目
5,187
( 5,706 )
4日目
5,187
( 5,706 )
4日目
5,887
( 6,476 )
4日目
5,887
( 6,476 )
4日目
5,887
( 6,476 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
6,401
( 7,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面から取りつける取っ手です。
・中空パイプを使用。軽量です。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×20)・ナット・座金が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手
アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFC
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,297-2,831 -12,444 -2,374 -7,697 -1,514 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜18日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法おねじおねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト