17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

UXBF チューブラ取っ手

未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UXBF チューブラ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UXBF-AL / UXBF-ESUXBF-BK
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップナイロン6(各色)ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
グラブスクリューねじ部スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グラブスクリューパッドポリアセタールポリアセタール
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)SUSXM7SUSXM7

RoHS2適合

規格表

UXBF チューブラ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
192
静電塗装
198.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
151~200
192
アルマイト
198.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
201~300
242
アルマイト
248.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
242
静電塗装
248.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
242
アルマイト
248.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
201~300
292
アルマイト
298.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
292
静電塗装
298.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
201~300
292
アルマイト
298.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
342
アルマイト
348.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
342
静電塗装
348.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
342
アルマイト
348.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
392
アルマイト
398.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
392
静電塗装
398.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
392
アルマイト
398.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
492
アルマイト
498.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
492
静電塗装
498.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
492
アルマイト
498.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
592
アルマイト
598.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
592
静電塗装
598.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
592
アルマイト
598.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
301~
992
アルマイト
998.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
992
静電塗装
998.4
パイプ:つや消し黒/ブラケット:つや消し黒
10
1個
301~
992
アルマイト
998.4
パイプ:シルバー/ブラケット:つや消しシルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,497
( 10,447 )
4日目
9,501
( 10,451 )
4日目
9,690
( 10,659 )
4日目
9,690
( 10,659 )
4日目
9,690
( 10,659 )
4日目
9,870
( 10,857 )
4日目
10,100
( 11,110 )
4日目
9,870
( 10,857 )
4日目
10,100
( 11,110 )
4日目
9,997
( 10,997 )
4日目
10,100
( 11,110 )
4日目
9,997
( 10,997 )
4日目
9,997
( 10,997 )
4日目
9,997
( 10,997 )
4日目
11,002
( 12,102 )
4日目
10,452
( 11,497 )
4日目
11,002
( 12,102 )
4日目
10,927
( 12,020 )
4日目
10,927
( 12,020 )
4日目
10,927
( 12,020 )
4日目
12,236
( 13,460 )
4日目
13,490
( 14,839 )
4日目
12,236
( 13,460 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます。
・前傾タイプ。
・付属のグラブスクリューでパイプを固定してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UXBF チューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UXBF チューブラ取っ手
UXAF チューブラ取っ手
UZBC チューブラ取っ手
UEFS チューブラ取っ手
UECMS/UECFS チューブラ取っ手
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格9,497-9,697 -5,687 -6,997 -11,402 -16,383 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目4日目〜4日目〜
本体種類標準形-標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形-U字形U字形U字形U字形
形状ストレート-ストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじ-丸穴めねじ-丸穴
本体 材質アルミニウム-アルミニウムステンレスステンレスステンレス

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト