メカニカル部品技術窓口
【特長】・前面から取りつける取っ手です。・パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。・取りつけ寸法...
詳細を確認
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
| - | UVC-AL / UVC-ES | UVC-BK |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ポリアセタール (ライトグレー) | ポリアセタール (ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |
| 型番 | A | L1 | a | D | H | h | L | L2 | Lr | R | 許容荷重※1 (N) | 質量(g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVC-36-200 | 36 | 200 | 24 | 41 | 72 | 45 | 215 | 171 | 5 | 8.5 | 1,000 | 440 | M8×16 |
| UVC-36-250 | 36 | 250 | 24 | 41 | 72 | 45 | 265 | 221 | 5 | 8.5 | 1,000 | 480 | M8×16 |
| UVC-36-300 | 36 | 300 | 24 | 41 | 72 | 45 | 315 | 271 | 5 | 8.5 | 1,000 | 520 | M8×16 |
| UVC-36-350 | 36 | 350 | 24 | 41 | 72 | 45 | 365 | 321 | 5 | 8.5 | 1,000 | 560 | M8×16 |
| UVC-36-400 | 36 | 400 | 24 | 41 | 72 | 45 | 415 | 371 | 5 | 8.5 | 1,000 | 600 | M8×16 |
| UVC-36-500 | 36 | 500 | 24 | 41 | 72 | 45 | 515 | 471 | 5 | 8.5 | 1,000 | 680 | M8×16 |
| UVC-36-600 | 36 | 600 | 24 | 41 | 72 | 45 | 615 | 571 | 5 | 8.5 | 1,000 | 760 | M8×16 |
| UVC-36-800 | 36 | 800 | 24 | 41 | 72 | 45 | 815 | 771 | 5 | 8.5 | 1,000 | 920 | M8×16 |
※1:人の手で使用する許容荷重です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,797円 ( 6,377円 ) | 5日目 |
5,797円 ( 6,377円 ) | 5日目 |
5,861円 ( 6,447円 ) | 4日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 5日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 5日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 5日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 5日目 |
7,178円 ( 7,896円 ) | 4日目 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 5日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 5日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 5日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 5日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 5日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 5日目 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 5日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 5日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 5日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 5日目 |
8,887円 ( 9,776円 ) | 5日目 |
8,890円 ( 9,779円 ) | 4日目 |
8,887円 ( 9,776円 ) | 5日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 5日目 |
10,300円 ( 11,330円 ) | 4日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 5日目 |
【特長】
・前面から取りつける取っ手です。
・パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
・取りつけ寸法は、200mm~800mmのワイドバリエーションです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~