メカニカル部品技術窓口

確定しました

URTHS リトラクタブル取っ手

通常単価(税別)
9,897
税込単価
10,887
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。・2種類の...

詳細を確認
  • 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取りつけてください。(*皿小ねじ・ナットは付属していません。)

型番:

URTHS-120-B-SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

URTHS-120-B-SGの仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
丸穴
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
151~200
ピッチ(mm)
154
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
17.5
グリップ断面形状
丸形
付加機能
折り畳み形 / 収納形
詳細材質
SUS303
本体 表面処理
なし
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
170
幅(mm)
65
つや消しシルバー
詳細タイプ
タイプB
ねじの呼び
M4
RoHS?
10

商品情報

外形図

URTHS リトラクタブル取っ手 外形図01
URTHS リトラクタブル取っ手 外形図02

取りつけ方法

製品仕様

●商品記号により、取っ手の材質およびタイプが選択できます。
商品記号取っ手の材質タイプ
URTHS-Aステンレス製タイプA
URTHS-Bステンレス製タイプB
●トレイのカラーバリエーションは2色。型番の末尾記号により選択できます。
末尾記号トレイの色
BKつや消し黒
SGつや消しシルバー

材質・仕上げ

取っ手:SUS303
トレイ:亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)
スプリング:SUS301
緩衝ゴム:NBR
ピン:SUS304
スペーサ(URTHS-Aのみ):ポリアセタール
六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス):SUSXM7

規格表

単位:mm
型番L1H1H2H3LL2L3L4許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
保持機能つき内蔵スプリング
URTHS-100-AURTHS-100-B1346549601501001211221,000337M4×10
URTHS-120-AURTHS-120-B1546549601701201411421,000374M4×10

※1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数
型番
URTHS-120-B-SG

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
151~200
154
170
つや消しシルバー
タイプB
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,897
( 10,887 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
・2種類の取っ手収納タイプを標準化とします。
・タイプAは不用意に取手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
・タイプBは通常、取っ手は収納された状態。使用時は取っ手を起こしてください。使用後、手を離せばスプリングの力で取っ手は収納されます。
・トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
・トレイのカラーバリエーションは2色です。

ご注意

  • 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取りつけてください。(*皿小ねじ・ナットは付属していません。)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

URTHS リトラクタブル取っ手の型番URTHS-120-B-SGのページです。 型番URTHS-120-B-SGに関する仕様情報を記載しております。
URTHS リトラクタブル取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
URTHS リトラクタブル取っ手
UDMS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格9,89716,383 -12,444 -2,374 -7,697 -1,514 -
通常出荷日4日目4日目〜18日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法丸穴丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)~2555.1~7055.1~7025.1~3545.1~5040.1~45
高さ(mm)17.56868324843

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト