17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

  • 本体 表面処理

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

URPH/URPHS リトラクタブル取っ手

通常単価(税別)
4,3135,765
税込単価
4,7446,342
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。・握りやすい太さ、信...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

URPH/URPHS リトラクタブル取っ手 外形図

製品仕様

部品名材質・仕上げ
URPH[スティール製]URPHS[ステンレス製]
取っ手部SUM24L
クロムメッキ
SUS303
カバーキャップABS樹脂ABS樹脂
ヒンジポリアミドポリアミド

規格表

URPH/URPHS リトラクタブル取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

本体 材質

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

詳細材質

本体 表面処理

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
~100
100
SUM24L
クロムメッキ
118
10
1個
[スチール] スチール
101~150
120
SUM24L
クロムメッキ
138
10
1個
[スチール] スチール
151~200
180
SUM24L
クロムメッキ
198
10
1個
[ステンレス] ステンレス
~100
100
SUS303
なし
118
-
1個
[ステンレス] ステンレス
101~150
120
SUS303
なし
138
10
1個
[ステンレス] ステンレス
151~200
180
SUS303
なし
198
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,997
( 5,497 )
4日目
5,197
( 5,717 )
4日目
5,597
( 6,157 )
4日目
4,313
( 4,744 )
4日目
5,765
( 6,342 )
4日目
5,697
( 6,267 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
・カバーキャップをはずすと、ボルト・ナットを取りつけることができます。
・取りつけには、M6の六角穴付きボルト・六角ボルト・六角ナットのいずれかを使用して取りつけてください。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

URPH/URPHS リトラクタブル取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
URPH/URPHS リトラクタブル取っ手
P9 リトラクタブル取っ手
リトラクタブル取っ手 URH/URHS
スティール取っ手/ステンレス取っ手 UHF/UHFS
UJFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,313-1,697 -5,697 -1,5582,374 -12,444 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目18日目
特性・用途該当なし--該当なし--
本体種類面付形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートその他アングルアングルストレートアングル
取付方法丸穴-おねじめねじめねじめねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト