17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UNMS-SC 脱落防止取っ手

通常単価(税別)
1,6061,619
税込単価
1,7671,781
通常出荷日:4日目

【特長】・脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。・取りつけナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UNMS-SC 脱落防止取っ手 外形図

製品仕様

仕上げ

本体:バフ研磨

規格表

単位:mm
型番L1AHhLLmL3M(並目)d許容荷重※1
(N)
質量(g)
UNMS-100-SC100103727110815M53.81,00095
UNMS-125-SC125103727135815M53.81,000110

※1:人の手で使用する許容荷重です。

使用例

脱落防止取っ手 UNMS-SC の場合
脱落防止機構がない取っ手の場合
UNMS-SC 脱落防止取っ手 使用例01

ナットがゆるんでもヌスミ加工部に一時的に留まるため、そのまま脱落することはありません。

UNMS-SC 脱落防止取っ手 使用例02

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
100
110
10
1個
101~150
125
135
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
4日目
1,606
( 1,767 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。
・取りつけナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不用意に脱落するのを防止します。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・異物の混入対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
・取りつけには、市販の六角ナット3種(M5)を使用してください。*六角ナットは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UNMS-SC 脱落防止取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UNMS-SC 脱落防止取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,606-7,697 -12,444 -2,374 -16,383 -1,514 -
通常出荷日4日目4日目18日目4日目4日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートアングルストレート
取付方法おねじめねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト