メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ULE ポケット取っ手

型番:

ULE-110-A-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ULE-110-A-BKの仕様・寸法情報

本体種類
特殊形
取付方法
その他
本体 材質
アルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
66
取付高さ【範囲選択】(mm)
35.1~40
高さ(mm)
36
グリップ断面形状
その他
本体 表面処理
静電塗装
使用荷重(N)
1000
長さ(mm)
110
幅(mm)
34
取付部深さ(mm)
12
詳細タイプ
標準タイプ
ねじの呼び
M6
RoHS?
10

商品情報

外形図

ULE ポケット取っ手 外形図1

ULE-A

ULE ポケット取っ手 外形図2

ULE-B

製品仕様

材質・仕上げ

型番ULE-ALULE-BK
本体アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップナイロン6(つや消し黒)ナイロン6(つや消し黒)

規格表

ULE-A(標準タイプ)

ULE ポケット取っ手 規格表1

ULE-B(ラベル取りつけタイプ)

ULE ポケット取っ手 規格表2

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数
型番
ULE-110-A-BK

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
~100
66
静電塗装
110
標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,721
( 1,893 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなデザインの取っ手。
・引き出し用の取っ手に適しています。
・M6用のタップ溝を全長にわたって加工しています。ねじ固定範囲Lcのどの位置からでもねじを取りつけられるため、取りつけ寸法を自由に選ぶことができます。
・標準タイプとラベル取りつけタイプがあります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULE ポケット取っ手の型番ULE-110-A-BKのページです。 型番ULE-110-A-BKに関する仕様情報を記載しております。
ULE ポケット取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULE ポケット取っ手
UDMS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,72116,383 -12,444 -2,374 -7,697 -1,514 -
通常出荷日4日目4日目〜18日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形標準形標準形標準形標準形標準形
取付方法その他丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)35.1~4055.1~7055.1~7025.1~3545.1~5040.1~45
高さ(mm)366868324843
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト