17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ULC アルミ取っ手

通常単価(税別)
3,6974,919
税込単価
4,0675,411
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・前面から取りつける前傾タイプの取っ手です。・本体断面は握りやすい楕円形状です。・全商品に取り...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ULC アルミ取っ手 外形図
  • 付属のナット・座金を使用してパネル等に取りつける場合、パネルの厚さは6mm以下にしてください。
  • 本体にはキリ穴が加工されています。
ULC アルミ取っ手 コメント

製品仕様

材質・仕上げ

 ULC-ALULC-BLULC-BK/ULC-SG
本体アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きなべ小ねじスティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
ナットスティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
座金スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理

RoHS2適合

規格表

ULC アルミ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
128
アルマイト
145
なし
10
1個
101~150
128
バレル研磨
145
なし
10
1個
101~150
128
静電塗装
145
つや消しシルバー
10
1個
151~200
160
静電塗装
177
つや消しシルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,919
( 5,411 )
4日目
3,697
( 4,067 )
4日目
4,290
( 4,719 )
1日目
4,855
( 5,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面から取りつける前傾タイプの取っ手です。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きヘビーデューティー(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
・表面処理のバリエーションは4種類です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULC アルミ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULC アルミ取っ手
UDF アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
アルミ取っ手 UJF
UPAC アルミ取っ手
アルミU取っ手 UNFA
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,697-10,1682,6091,069 -1,452 -342 -
通常出荷日1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじめねじめねじめねじおねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト