17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

UKC-B アルミ取っ手

通常単価(税別)
4,2944,508
税込単価
4,7234,959
通常出荷日:4日目

【特長】・前面取りつけタイプの片持ち取っ手です。・取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UKC-B アルミ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:アルミニウム合金・静電塗装(各色)
  • ボルト穴用キャップ:ポリアセタール(各色)

【色】

記号
BKつや消し黒
SGつや消しシルバー

規格表

UKC-B アルミ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
つや消し黒
10
1個
つや消しシルバー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,294
( 4,723 )
4日目
4,508
( 4,959 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面取りつけタイプの片持ち取っ手です。
・取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状。
・傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
・カラーバリエーションは2色。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UKC-B アルミ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UKC-B アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
UDF アルミ取っ手
SUS製ハンドル_H-42-B-9
アルミ取っ手 UBF/UBC
アングル取手 アルミタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックスガツネ工業鍋屋バイテックミスミ
通常価格4,294-2,60910,1681,0671,416 -832
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類L字形U字形U字形U字形U字形U字形
取付方法丸穴めねじめねじおねじ-外止め
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレスアルミニウムアルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100101~150201~300~100101~150101~150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト