17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UJFS ステンレス取っ手

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UJFS ステンレス取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体:SUS304/ショットブラスト
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス):SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL1HhLLfM許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
UJFS-12-55125540326310M51,00060M5×12
UJFS-12-10012100403210810M51,00094M5×12
UJFS-12-12012120403212810M51,000103M5×12
UJFS-12-18012180403218810M51,000140M5×12
UJFS-12-20012200403220810M51,000149M5×12
UJFS-12-23512235403224310M51,000165M5×12

※1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
55
63
10
1個
~100
100
108
10
1個
101~150
120
128
10
1個
151~200
180
188
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,489
( 2,738 )
4日目
2,374
( 2,611 )
4日目
2,755
( 3,031 )
4日目
3,046
( 3,351 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス取っ手の小型・軽量タイプです。
・耐蝕性にすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UJFS ステンレス取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UJFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
ステンレス取っ手 UIFS・UICS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,374-12,444 -16,383 -7,697 -1,514 -5,770 -
通常出荷日4日目18日目4日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルアングルストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじ丸穴めねじめねじ-
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト