17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

UFF/UFFS フィンガーU取っ手

通常単価(税別)
1,0971,713
税込単価
1,2071,884
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・指で操作する取っ手です・コンパクトな設計ができます・全商品に座金が付属しています

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UFF/UFFS フィンガーU取っ手 外形図

規格表

単位:mm

品番品番AL1DHLLfM許容荷重*1(N)質量
(g)
UFF-8-30-CRUFFS-8-308301226429M41,00023
UFF-10-40-CRUFFS-10-4010401531559M41,00045

*1:人の手で使用する許容荷重です。

製品仕様

材質・仕上げ

型式UFFUFFS
本体SUM22L(スティール製)
クロムメッキ
SUS304(ステンレス製)
ショットブラスト
座金亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
SUS303

使用例

UFF/UFFS フィンガーU取っ手 使用例

型番リスト

表示件数

本体 材質

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 表面処理

長さ

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
30
26
~9.9
8
SUM22L
クロムメッキ
42
12
10
1個
[スチール] スチール
40
31
10~10.9
10
SUM22L
クロムメッキ
55
15
10
1個
[ステンレス] ステンレス
30
26
~9.9
8
SUS304
ショットブラスト
42
12
-
1個
[ステンレス] ステンレス
40
31
10~10.9
10
SUS304
ショットブラスト
55
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,157
( 1,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
4日目
1,362
( 1,498 )
4日目
1,713
( 1,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指で操作する取っ手です
・コンパクトな設計ができます
・全商品に座金が付属しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UFF/UFFS フィンガーU取っ手のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバーの取っ手として
5
満足度:5.0
製品と材質が同じであり、サイズが小さいものでしたのでこの商品を選定しました。製品のカバーの取っ手としてこの商品を使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UFF/UFFS フィンガーU取っ手
アルミU取っ手 UNFA
U取っ手 UNF/UNFS
アーチ型フィンガーグリップ(AFG)
UNFS-W U取っ手 座金つき
スティール取っ手/ステンレス取っ手 UHF/UHFS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,097-342 -341 -339 -8011,558
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目1日目
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形面付形
面付形種類アーチ形U字形U字形アーチ形U字形U字形
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100--~100101~150-
取付高さ【範囲選択】(mm)25.1~3535.1~40-25.1~3535.1~4045.1~50

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト