17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • パイプ:SUS304
  • カバーキャップ※1:ゴム
  • ブラケット:ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
  • 六角穴付きボルト:SUS304
  • ナット:SUS304
  • 座金:SUS304

※1:カバーキャップは、パイプ径(A寸法)がφ20のサイズには付属していません。

規格表

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
151~200
200
55.1~70
58
15.1~20
20
220
28
15.5
M8
10
1個
301~
350
55.1~70
58
15.1~20
20
370
28
15.5
M8
10
1個
301~
400
70.1~
78
25.1~30
30
424
38
20.5
M10
10
1個
301~
500
70.1~
78
25.1~30
30
524
38
20.5
M10
10
1個
301~
600
70.1~
78
25.1~30
30
624
38
20.5
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,497
( 4,947 )
4日目
5,297
( 5,827 )
9日目
7,970
( 8,767 )
1日目
8,717
( 9,589 )
1日目
9,856
( 10,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーションです。
・パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
・前面取りつけタイプです。
・中空パイプを使用。軽量です。
・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
UJFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,497-2,374 -16,383 -1,514 -12,444 -7,697 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜在庫品1日目〜18日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートアングルストレート
取付方法おねじめねじ丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト