17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

UECMS/UECFS チューブラ取っ手

通常単価(税別)
11,40225,650
税込単価
12,54228,215
通常出荷日:4日目~18日目

【特長】・ステンレス製の中空取っ手。・耐蝕性にすぐれています。・マウンティングスタッドを使用して前面か...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UECMS おねじ

UECMS/UECFS チューブラ取っ手 外形図01

UECFS めねじ

UECMS/UECFS チューブラ取っ手 外形図02

製品仕様

材質・仕上げ

●商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

UECMS:おねじ
UECMS:めねじ

●キャップ材種は2種類。
型番の末尾記号により選択できます。

末尾記号K:プラスティックキャップ
末尾記号E:ステンレスキャップ

商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。

-UECMS-K おねじUECMS-E おねじUECFS-K めねじUECFS-E めねじ
取っ手部SUS304SUS304SUS304SUS304
カバーキャップナイロン6(つや消し黒)SUS304ナイロン6(つや消し黒)SUS304
マウンティングスタッドSUS304SUS304--
グラブスクリューSUS304SUS304--
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
--SUSXM7SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL1BHhLLmM許容荷重※1
(N)
質量(g)
UECMS-30-200-M83020020754526515M81,000495-585
UECMS-30-250-M83025020754531515M81,000540-635
UECMS-30-300-M83030020754536515M81,000585-685
UECMS-30-400-M83040020754546515M81,000675-785
UECMS-30-500-M83050020754556515M81,000765-885
UECMS-30-600-M83060020754566515M81,000855-985
単位:mm
型番AL1BHhLLmM許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
UECFS-30-200-M63020020754526515M61,000485-575M6×16
UECFS-30-200-M83020020754526515M81,000475-565M8×16
UECFS-30-250-M63025020754531515M61,000530-625M6×16
UECFS-30-250-M83025020754531515M81,000520-615M8×16
UECFS-30-300-M63030020754536515M61,000575-675M6×16
UECFS-30-300-M83030020754536515M81,000565-665M8×16
UECFS-30-400-M63040020754546515M61,000665-775M6×16
UECFS-30-400-M83040020754546515M81,000655-765M8×16
UECFS-30-500-M63050020754556515M61,000755-875M6×16
UECFS-30-500-M83050020754556515M81,000745-865M8×16
UECFS-30-600-M63060020754566515M61,000845-975M6×16
UECFS-30-600-M83060020754566515M81,000835-965M8×16

※1:人の手で使用する許容荷重です。

使用例

UECMSの取りつけ方法

(1)機械・装置にマウンティングスタッドを取りつけてください。
(2)マウンティングスタッドに取っ手本体を取りつけ、グラブスクリューで
固定してください。
UECMS/UECFS チューブラ取っ手 取付方法01
UECMS/UECFS チューブラ取っ手 取付方法02

取っ手取りつけ方法

  • UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
    扉の厚さは5mm以下にしてください。
UECMS/UECFS チューブラ取っ手 取付方法03

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

詳細タイプ

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
めねじ
151~200
200
265
なし
ステンレスキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
151~200
200
265
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
151~200
200
265
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
151~200
200
265
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
201~300
250
315
なし
ステンレスキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
201~300
250
315
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
201~300
250
315
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
201~300
250
315
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
201~300
300
365
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
201~300
300
365
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
201~300
300
365
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
400
465
なし
ステンレスキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
400
465
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
400
465
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
400
465
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
500
565
なし
ステンレスキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
500
565
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
500
565
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
500
565
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
600
665
なし
ステンレスキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
600
665
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M6
10
1個
めねじ
301~
600
665
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
めねじ
301~
600
665
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
151~200
200
265
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
151~200
200
265
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
201~300
250
315
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
201~300
250
315
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
201~300
300
365
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
201~300
300
365
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
400
465
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
400
465
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
500
565
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
500
565
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
600
665
なし
ステンレスキャップ付き
M8
10
1個
おねじ
301~
600
665
つや消し黒
プラスティックキャップ付き
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,577
( 19,335 )
18日目
11,402
( 12,542 )
18日目
17,577
( 19,335 )
18日目
11,402
( 12,542 )
18日目
17,955
( 19,751 )
18日目
11,875
( 13,063 )
18日目
17,955
( 19,751 )
18日目
11,875
( 13,063 )
18日目
12,065
( 13,272 )
18日目
18,242
( 20,066 )
18日目
12,065
( 13,272 )
18日目
19,002
( 20,902 )
18日目
12,730
( 14,003 )
18日目
17,216
( 18,938 )
4日目
12,730
( 14,003 )
18日目
19,380
( 21,318 )
18日目
13,299
( 14,629 )
18日目
19,380
( 21,318 )
18日目
13,299
( 14,629 )
18日目
20,237
( 22,261 )
18日目
13,870
( 15,257 )
18日目
20,237
( 22,261 )
18日目
15,131
( 16,644 )
4日目
22,800
( 25,080 )
18日目
16,719
( 18,391 )
18日目
23,275
( 25,603 )
18日目
17,004
( 18,704 )
18日目
23,464
( 25,810 )
18日目
17,195
( 18,915 )
18日目
24,035
( 26,439 )
18日目
17,765
( 19,542 )
18日目
24,794
( 27,273 )
18日目
18,430
( 20,273 )
18日目
25,650
( 28,215 )
18日目
19,285
( 21,214 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の中空取っ手。
・耐蝕性にすぐれています。
・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
・UECMSには全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
・UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
・キャップ材質は2種類。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UECMS/UECFS チューブラ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UECMS/UECFS チューブラ取っ手
UXAF チューブラ取っ手
UXBF チューブラ取っ手
UZBC チューブラ取っ手
UEFS チューブラ取っ手
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格11,402-9,697 -9,497 -5,687 -6,997 -16,383 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目〜
本体種類標準形-標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形-U字形U字形U字形U字形
形状ストレート-ストレートストレートストレートアングル
本体 材質ステンレス-アルミニウムアルミニウムステンレスステンレス
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~-55.1~7055.1~7070.1~55.1~70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト