メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UCA パイプ用キャップ

型番:

UCA-28-SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UCA-28-SGの仕様・寸法情報

本体種類
関連部品
寸法D(mm)
27.7
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

UCA パイプ用キャップ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

カバーキャップ:ナイロン6(ライトグレー)

規格表

単位:mm
型番DA2eL質量(g)
UCA-28-SG27.725.33.210.63

型番リスト

表示件数
型番
UCA-28-SG
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製パイプUHT用のカバーキャップ。
・カラーバリエーションはつや消し黒とライトグレーの2色。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UCA パイプ用キャップの型番UCA-28-SGのページです。 型番UCA-28-SGに関する仕様情報を記載しております。
UCA パイプ用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UCA パイプ用キャップ
UEFS チューブラ取っ手
P9 リトラクタブル取っ手
ULFS ステンレス取っ手
【クリーン洗浄品】キャップ付取手
【クリーン洗浄品】パイプ取手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格5036,997 -1,697 -7,697 ---
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目3日目〜
本体種類関連部品標準形標準形標準形標準形標準形
寸法D(mm)27.7181224--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト