メカニカル部品技術窓口
【特長】・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法...
詳細を確認
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| - | UBLF-AL | UBLF-BK |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |
| 型番 | A | L1 | H | h | L | Lf | M | 許容荷重※1 (N) | 質量(g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBLF-28-250 | 28 | 250 | 63 | 45 | 290 | 10 | M8 | 1,000 | 327 | M8×12 |
| UBLF-28-300 | 28 | 300 | 63 | 45 | 340 | 10 | M8 | 1,000 | 382 | M8×12 |
| UBLF-28-400 | 28 | 400 | 63 | 45 | 440 | 10 | M8 | 1,000 | 488 | M8×12 |
| UBLF-36-300 | 36 | 300 | 71 | 45 | 355 | 14 | M10 | 1,000 | 723 | M10×16 |
| UBLF-36-400 | 36 | 400 | 71 | 45 | 455 | 14 | M10 | 1,000 | 923 | M10×16 |
| UBLF-36-500 | 36 | 500 | 71 | 45 | 555 | 14 | M10 | 1,000 | 1,125 | M10×16 |
| UBLF-36-600 | 36 | 600 | 71 | 45 | 655 | 14 | M10 | 1,000 | 1,331 | M10×16 |
| UBLF-36-800 | 36 | 800 | 71 | 45 | 855 | 14 | M10 | 1,000 | 1,730 | M10×16 |
※1:人の手で使用する許容荷重です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,501円 ( 10,451円 ) | 18日目 |
6,307円 ( 6,938円 ) | 18日目 |
10,201円 ( 11,221円 ) | 18日目 |
6,970円 ( 7,667円 ) | 18日目 |
11,307円 ( 12,438円 ) | 18日目 |
8,580円 ( 9,438円 ) | 18日目 |
14,600円 ( 16,060円 ) | 18日目 |
10,450円 ( 11,495円 ) | 18日目 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 18日目 |
12,699円 ( 13,969円 ) | 18日目 |
19,100円 ( 21,010円 ) | 18日目 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 18日目 |
21,280円 ( 23,408円 ) | 4日目 |
16,625円 ( 18,288円 ) | 18日目 |
23,275円 ( 25,603円 ) | 18日目 |
17,290円 ( 19,019円 ) | 18日目 |
【特長】
・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
・取りつけ寸法は、250mm~800mmのワイドバリエーション。
・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。
・表面処理のバリエーションは2種類。
・静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~