17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 18日以内

UBLC アルミ取っ手

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UBLC アルミ取っ手 外形図

・付属の六角穴付きなべ小ねじ・ナット・座金を使用してパネル等に取りつける場合、パネルの厚さはt以下にしてください。
・本体にはキリ穴が加工されています。

UBLC アルミ取っ手 コメント

製品仕様

材質・仕上げ

 UBLC-ALUBLC-BK
本体アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きなべ小ねじSUS304SUS304
ナットSUS304SUS304
座金SUS304SUS304

RoHS2適合

規格表

UBLC アルミ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

本体 表面処理

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
201~300
250
55.1~70
63
アルマイト
290
28
18.2
なし
M8
10
1個
201~300
250
55.1~70
63
静電塗装
290
28
18.2
つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
63
アルマイト
340
28
18.2
なし
M8
10
1個
201~300
300
55.1~70
63
静電塗装
340
28
18.2
つや消し黒
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
63
アルマイト
440
28
18.2
なし
M8
10
1個
301~
400
55.1~70
63
静電塗装
440
28
18.2
つや消し黒
M8
10
1個
201~300
300
70.1~
71
アルマイト
355
36
23.4
なし
M10
10
1個
201~300
300
70.1~
71
静電塗装
355
36
23.4
つや消し黒
M10
10
1個
301~
400
70.1~
71
アルマイト
455
36
23.4
なし
M10
10
1個
301~
400
70.1~
71
静電塗装
455
36
23.4
つや消し黒
M10
10
1個
301~
500
70.1~
71
アルマイト
555
36
23.4
なし
M10
10
1個
301~
500
70.1~
71
静電塗装
555
36
23.4
つや消し黒
M10
10
1個
301~
600
70.1~
71
アルマイト
655
36
23.4
なし
M10
10
1個
301~
600
70.1~
71
静電塗装
655
36
23.4
つや消し黒
M10
10
1個
301~
800
70.1~
71
アルマイト
855
36
23.4
なし
M10
10
1個
301~
800
70.1~
71
静電塗装
855
36
23.4
つや消し黒
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
18日目
8,987
( 9,886 )
18日目
12,500
( 13,750 )
18日目
9,631
( 10,594 )
4日目
14,100
( 15,510 )
18日目
10,737
( 11,811 )
18日目
16,530
( 18,183 )
18日目
14,200
( 15,620 )
18日目
19,200
( 21,120 )
18日目
16,359
( 17,995 )
18日目
21,300
( 23,430 )
18日目
16,910
( 18,601 )
18日目
23,372
( 25,709 )
18日目
19,380
( 21,318 )
18日目
25,650
( 28,215 )
18日目
21,300
( 23,430 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属の六角穴付きなべ小ねじ・ナット・座金を使用してパネル等に取りつける場合、パネルの厚さはt以下にしてください。
・本体にはキリ穴が加工されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UBLC アルミ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UBLC アルミ取っ手
UDF アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
アルミ取っ手 UAF
UPAC アルミ取っ手
UBLF アルミ取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格8,987-10,1682,6091,000 -1,452 -6,307 -
通常出荷日4日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじめねじめねじめねじおねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト