17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

UARFS ステンレスアーチ取っ手

通常単価(税別)
12,60014,200
税込単価
13,86015,620
通常出荷日:4日目

【特長】・美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。めねじタイプ。・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用して...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UARFS ステンレスアーチ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 UARFS
本体SUS304
ショットブラスト
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス)SUSXM7

RoHS2適合

規格表

UARFS ステンレスアーチ取っ手 規格表

*1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
160
185
10
1個
192
221
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
4日目
14,200
( 15,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。めねじタイプ。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UARFS ステンレスアーチ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UARFS ステンレスアーチ取っ手
UARCS ステンレスアーチ取っ手
UDMS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格12,600-13,015 -16,383 -7,697 -12,444 -2,374 -
通常出荷日4日目18日目4日目〜4日目18日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形U字形U字形U字形
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)151~200151~200-101~150--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト