17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

UARCS ステンレスアーチ取っ手

通常単価(税別)
13,01515,102
税込単価
14,31716,612
通常出荷日:18日目

【特長】・美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。・耐蝕性にすぐれたSUS304を使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UARCS ステンレスアーチ取っ手 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体:SUS304/ショットブラスト
六角穴付きボルト(ねじ付属サービス):SUSXM7

規格表

単位:mm
型番AL1CHhLLcLrR許容荷重※1
(N)
質量(g)ねじ付属サービス
ねじサイズ
UARCS-20-160201609.451381855105.31,000299M5×12
UARCS-20-192201929.451382215105.31,000348M5×12

※1:人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
160
185
10
1個
192
221
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,015
( 14,317 )
18日目
15,102
( 16,612 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UARCS ステンレスアーチ取っ手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UARCS ステンレスアーチ取っ手
UARFS ステンレスアーチ取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格13,015-12,600 -7,697 -2,374 -1,514 -12,444 -
通常出荷日18日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜18日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形U字形U字形U字形
取付方法丸穴丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)151~200151~200101~150---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト