17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SWAS-RW ロゼットワッシャ【1~10個入り】

通常単価(税別)
4911,397
税込単価
5401,537
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。・滑らかな球面形状により、取りつけ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
3
3.5
2
箱・パック
10
M3
-
1パック

10個入り

3
3.5
2
バラ(1個から購入可能)
10
M3
10
1個
4
4.5
2.5
箱・パック
12
M4
-
1パック

10個入り

4
4.5
2.5
バラ(1個から購入可能)
12
M4
10
1個
5
5.5
3
箱・パック
14
M5
-
1パック

10個入り

5
5.5
3
バラ(1個から購入可能)
14
M5
10
1個
6
6.5
3.5
箱・パック
16
M6
-
1パック

10個入り

6
6.5
3.5
バラ(1個から購入可能)
16
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118
( 1,230 )
4日目
491
( 540 )
4日目
1,028
( 1,131 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,374
( 1,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
4日目
1,397
( 1,537 )
4日目
577
( 635 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
・滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
【用途】
・装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS-RW ロゼットワッシャのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
部品の固定
5
満足度:5.0
ちょっとおしゃれなボルトとワッシャです。付属のワッシャに入れるとボルト全体がワッシャに収まりいい感じです。
0人が参考にしています。
プレートの取付
5
満足度:5.0
薄板のプレートを取り付けるのに、幅が多く当たるのと、見た目もすっきりさせたかったのでこちらを使ってみました。ネジの頭も変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWAS-RW ロゼットワッシャ
SWAS-AW 調整座金(ステンレス製)
SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
【クリーン洗浄品】ゆるみ止めワッシャ(ノルトロック)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格491-501 -368 -2545,035 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目
種類ロゼットワッシャ平座金平座金歯付座金(菊座)歯付座金(菊座)ノルトロック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
表面処理なしなし塗装・コーティングなしなしなし
材質 ステンレスSUS303SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316L相当
表面処理(詳細)なしなしステンレスブラックなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト