17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が70型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)

通常単価(税別)
368498
税込単価
405548
通常出荷日:4日目

【特長】・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が70型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

ねじM径

最小発注数量
3
3
1
8
M3
1個
3
3
2
8
M3
1個
4
4
1
8
M4
1個
4
4
1.5
8
M4
1個
4
4
2
8
M4
1個
4
4
1
10
M4
1個
4
4
2
10
M4
1個
4
4
3
10
M4
1個
4
4
1
12
M4
1個
4
4
2
12
M4
1個
4
4
3
12
M4
1個
5
5
1
8
M5
1個
5
5
1.5
8
M5
1個
5
5
2
8
M5
1個
5
5
1
10
M5
1個
5
5
2
10
M5
1個
5
5
3
10
M5
1個
5
5
1
12
M5
1個
5
5
2
12
M5
1個
5
5
3
12
M5
1個
5
5
2
16
M5
1個
5
5
3
16
M5
1個
5
5
1
20
M5
1個
5
5
2
20
M5
1個
6
6
1
10
M6
1個
6
6
2
10
M6
1個
6
6
3
10
M6
1個
6
6
2
12
M6
1個
6
6
3
12
M6
1個
6
6
2
16
M6
1個
6
6
3
16
M6
1個
6
6
5
16
M6
1個
6
6
1
20
M6
1個
6
6
2
20
M6
1個
6
6
3
20
M6
1個
6
6
5
20
M6
1個
6
6
2
25
M6
1個
6
6
3
25
M6
1個
6
6
5
25
M6
1個
8
8
2
12
M8
1個
8
8
3
12
M8
1個
8
8
5
12
M8
1個
8
8
2
16
M8
1個
8
8
3
16
M8
1個
8
8
5
16
M8
1個
8
8
2
20
M8
1個
8
8
3
20
M8
1個
8
8
5
20
M8
1個
8
8
2
25
M8
1個
8
8
3
25
M8
1個
8
8
5
25
M8
1個
10
10
2
12
M10
1個
10
10
3
12
M10
1個
10
10
5
12
M10
1個
10
10
3
16
M10
1個
10
10
5
16
M10
1個
10
10
2
20
M10
1個
10
10
3
20
M10
1個
10
10
5
20
M10
1個
10
10
3
25
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
4日目
388
( 427 )
4日目
368
( 405 )
4日目
378
( 416 )
4日目
388
( 427 )
4日目
378
( 416 )
4日目
388
( 427 )
4日目
398
( 438 )
4日目
388
( 427 )
4日目
422
( 464 )
4日目
418
( 460 )
4日目
368
( 405 )
4日目
378
( 416 )
4日目
388
( 427 )
4日目
378
( 416 )
4日目
388
( 427 )
4日目
398
( 438 )
4日目
388
( 427 )
4日目
398
( 438 )
4日目
418
( 460 )
4日目
438
( 482 )
4日目
448
( 493 )
4日目
448
( 493 )
4日目
458
( 504 )
4日目
400
( 440 )
4日目
388
( 427 )
4日目
398
( 438 )
4日目
398
( 438 )
4日目
418
( 460 )
4日目
438
( 482 )
4日目
448
( 493 )
4日目
458
( 504 )
4日目
448
( 493 )
4日目
485
( 534 )
4日目
468
( 515 )
4日目
478
( 526 )
4日目
468
( 515 )
4日目
478
( 526 )
4日目
498
( 548 )
4日目
398
( 438 )
4日目
418
( 460 )
4日目
438
( 482 )
4日目
438
( 482 )
4日目
448
( 493 )
4日目
458
( 504 )
4日目
489
( 538 )
4日目
468
( 515 )
4日目
478
( 526 )
4日目
468
( 515 )
4日目
478
( 526 )
4日目
498
( 548 )
4日目
398
( 438 )
4日目
418
( 460 )
4日目
438
( 482 )
4日目
448
( 493 )
4日目
458
( 504 )
4日目
458
( 504 )
4日目
468
( 515 )
4日目
478
( 526 )
4日目
478
( 526 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
【用途】
・高さ調整/座面の陥没防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
制御盤の化粧用
5
満足度:5.0
制御盤の穴の寸法を間違ったので規制品ではないサイズで見た目のいいワッシャを探していたところちょうどいいのがあり購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
ステンレス化粧ビス・座金 C-1029-M
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)
ステンレス パッキングワッシャー (シリコンゴム)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックタキゲン製造タキゲン製造SUNCOSUNCO
通常価格368-2547 -53 -108 -168 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金歯付座金(菊座)化粧ビス座金球面座金シール座金シール座金
材質ステンレスステンレスステンレス鋼板ステンレス焼結ステンレスステンレス
表面処理塗装・コーティングなしなし研磨なしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト