17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が181型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SWAS-AW 調整座金(ステンレス製)【1~10個入り】

通常単価(税別)
5012,317特別価格
税込単価
5512,549特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が181型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

パック数量

(個)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
2
2
1
箱・パック
8
10
M2
-
1パック

10個入り

2
2
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
10
1個
2
2
2
箱・パック
8
10
M2
-
1パック

10個入り

2
2
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
10
1個
3
3
1
箱・パック
8
10
M3
-
1パック

10個入り

3
3
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
10
1個
3
3
2
箱・パック
8
10
M3
-
1パック

10個入り

3
3
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
10
1個
4
4
1
箱・パック
8
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
10
1個
4
4
1.5
箱・パック
8
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
10
1個
4
4
2
箱・パック
8
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
10
1個
4
4
1
箱・パック
10
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
10
1個
4
4
2
箱・パック
10
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
10
1個
4
4
3
箱・パック
10
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
10
1個
4
4
1
箱・パック
12
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
10
1個
4
4
2
箱・パック
12
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
10
1個
4
4
3
箱・パック
12
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
10
1個
4
4
2
箱・パック
15
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
10
1個
4
4
3
箱・パック
15
10
M4
-
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
10
1個
5
5
1
箱・パック
8
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
10
1個
5
5
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
8
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
10
1個
5
5
1
箱・パック
10
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
10
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
10
1個
5
5
3
箱・パック
10
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
10
1個
5
5
1
箱・パック
12
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
12
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
10
1個
5
5
3
箱・パック
12
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
15
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
10
1個
5
5
3
箱・パック
15
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
16
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
10
1個
5
5
3
箱・パック
16
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
10
1個
5
5
1
箱・パック
20
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
10
1個
5
5
2
箱・パック
20
10
M5
-
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
10
1個
6
6
1
箱・パック
10
10
M6
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,188
( 1,307 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
517
( 569 )
4日目
1,188
( 1,307 )
4日目
519
( 571 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
537
( 591 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,024
( 1,126 )
4日目
529
( 582 )
4日目
1,161
( 1,277 )
4日目
517
( 569 )
4日目
1,214607
( 668 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
4日目
1,348
( 1,483 )
4日目
532
( 585 )
4日目
1,197
( 1,317 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,326
( 1,459 )
4日目
526
( 579 )
4日目
1,348
( 1,483 )
4日目
554
( 609 )
4日目
1,197
( 1,317 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,625
( 1,788 )
4日目
603
( 663 )
4日目
1,519
( 1,671 )
4日目
585
( 644 )
4日目
1,087
( 1,196 )
4日目
519
( 571 )
4日目
510
( 561 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
517
( 569 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
526
( 579 )
4日目
1,139
( 1,253 )
4日目
554
( 609 )
4日目
1,197
( 1,317 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,214
( 1,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
547
( 602 )
4日目
1,348
( 1,483 )
4日目
554
( 609 )
4日目
1,275
( 1,403 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,488
( 1,637 )
4日目
578
( 636 )
4日目
1,402
( 1,542 )
4日目
585
( 644 )
4日目
1,625
( 1,788 )
4日目
603
( 663 )
4日目
1,402
( 1,542 )
4日目
585
( 644 )
4日目
1,669
( 1,836 )
4日目
609
( 670 )
4日目
1,597
( 1,757 )
4日目
651
( 716 )
4日目
1,214
( 1,335 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
【用途】
・高さ調整/座面の陥没防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS-AW 調整座金(ステンレス製)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
設備製作時に使用
4
満足度:4.0
外径・厚さのバリエーションが豊富、品質も申し分ありません。今回は多少多めに発注しました。スペーサーとしても使用します。
0人が参考にしています。
ベアリング固定部のスペーサー
4
満足度:4.0
精度も申し分なく、便利に使えています。単価が多少かかってしまいますが、少量で良いものを手配するとなると最適な選択肢だと思...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の軸端部に使用しました
5
満足度:5.0
自社で設計、製作した試作品の軸端部に押さえで使った樹脂製の補強を兼ねて使用しました。相手が樹脂製なので面圧を下げる意味か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWAS-AW 調整座金(ステンレス製)
SWAS-AWBK 調整座金(ステンレスブラック)
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製
SWAS-RW ロゼットワッシャ
シール座金(NBR製) SWS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックタキゲン製造SUNCO鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格501-368 -53 -1,073 -491 -430 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平座金平座金球面座金平座金ロゼットワッシャシール座金
材質ステンレスステンレスステンレス焼結ステンレスステンレスステンレス
表面処理なし塗装・コーティング研磨なしなしなし
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS303SUS304
表面処理(詳細)なしステンレスブラックバレル研磨なしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト