17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が182型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SWA-AWEL 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)【1~10個入り】

未確定:候補が182型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

パック数量

(個)

ねじM径

最小発注数量
2
2
1
箱・パック
8
10
M2
1パック

10個入り

2
2
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
1個
2
2
2
箱・パック
8
10
M2
1パック

10個入り

2
2
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
1個
3
3
1
箱・パック
8
10
M3
1パック

10個入り

3
3
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
1個
3
3
2
箱・パック
8
10
M3
1パック

10個入り

3
3
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
1個
4
4
1
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
1.5
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
1
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
1
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
15
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
15
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
1個
5
5
1
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
1.5
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
15
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
15
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
16
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
16
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
20
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
20
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
4日目
486
( 535 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
498
( 548 )
4日目
898
( 988 )
4日目
486
( 535 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
498
( 548 )
4日目
898
( 988 )
4日目
486
( 535 )
4日目
1,070
( 1,177 )
4日目
487
( 536 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
498
( 548 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,033
( 1,136 )
4日目
513
( 564 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
523
( 575 )
4日目
1,004
( 1,104 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,033
( 1,136 )
4日目
513
( 564 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
523
( 575 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
559
( 615 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
568
( 625 )
4日目
949
( 1,044 )
4日目
486
( 535 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
487
( 536 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
498
( 548 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,120
( 1,232 )
4日目
513
( 564 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
523
( 575 )
4日目
1,004
( 1,104 )
4日目
501
( 551 )
4日目
1,033
( 1,136 )
4日目
513
( 564 )
4日目
1,097
( 1,207 )
4日目
523
( 575 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
559
( 615 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
568
( 625 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
559
( 615 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
568
( 625 )
4日目
1,305
( 1,436 )
4日目
568
( 625 )
4日目
1,397
( 1,537 )
4日目
578
( 636 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
【用途】
・高さ調整/座面の陥没防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWA-AWEL 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
走行モアの主軸部品
5
満足度:5.0
農機系の純正部品価格より安くて納期も早い。材質も選定出来て品質も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWA-AWEL 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
丸ワッシャー スチール 標準メッキ
ギザ付皿ばね座金
球面座金(BJ742)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック八幡ねじミスミイマオコーポレーション
通常価格486-447 -89822 -14 -561 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平座金平座金平座金平座金ばね座金球面座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理無電解ニッケル四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜ユニクロメッキ塗装四三酸化鉄被膜
材質 スチールS45CS45CS45CSPCCS50C~70CS45C
表面処理(詳細)無電解ニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜ユニクロメッキテンパーカラー四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト