17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が178型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)【1~10個入り】

通常単価(税別)
4471,578
税込単価
4921,736
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が178型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

パック数量

(個)

ねじM径

最小発注数量
2
2
1
箱・パック
8
10
M2
1パック

10個入り

2
2
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
1個
2
2
2
箱・パック
8
10
M2
1パック

10個入り

2
2
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M2
1個
3
3
1
箱・パック
8
10
M3
1パック

10個入り

3
3
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
1個
3
3
2
箱・パック
8
10
M3
1パック

10個入り

3
3
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M3
1個
4
4
1
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
1.5
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
8
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M4
1個
4
4
1
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
10
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M4
1個
4
4
1
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
12
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M4
1個
4
4
2
箱・パック
15
10
M4
1パック

10個入り

4
4
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
1個
4
4
3
箱・パック
15
10
M4
1パック

10個入り

4
4
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M4
1個
5
5
1
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
1.5
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1.5
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
8
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
8
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
10
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
10
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
12
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
12
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
15
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
15
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
15
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
16
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
1個
5
5
3
箱・パック
16
10
M5
1パック

10個入り

5
5
3
バラ(1個から購入可能)
16
-
M5
1個
5
5
1
箱・パック
20
10
M5
1パック

10個入り

5
5
1
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
1個
5
5
2
箱・パック
20
10
M5
1パック

10個入り

5
5
2
バラ(1個から購入可能)
20
-
M5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
4日目
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能
768
( 845 )
4日目
464
( 510 )
4日目
838
( 922 )
4日目
447
( 492 )
4日目
768
( 845 )
4日目
464
( 510 )
4日目
658
( 724 )
4日目
447
( 492 )
4日目
728
( 801 )
4日目
462
( 508 )
4日目
768
( 845 )
4日目
464
( 510 )
4日目
868
( 955 )
4日目
477
( 525 )
4日目
898
( 988 )
4日目
486
( 535 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
487
( 536 )
4日目
868
( 955 )
4日目
477
( 525 )
4日目
898
( 988 )
4日目
486
( 535 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
487
( 536 )
4日目
1,234
( 1,357 )
4日目
532
( 585 )
4日目
1,406
( 1,547 )
4日目
539
( 593 )
4日目
697
( 767 )
4日目
447
( 492 )
4日目
728
( 801 )
4日目
462
( 508 )
4日目
768
( 845 )
4日目
464
( 510 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
477
( 525 )
4日目
949
( 1,044 )
4日目
486
( 535 )
4日目
918
( 1,010 )
4日目
487
( 536 )
4日目
868
( 955 )
4日目
477
( 525 )
4日目
957
( 1,053 )
4日目
486
( 535 )
4日目
1,070
( 1,177 )
4日目
487
( 536 )
4日目
1,348
( 1,483 )
4日目
532
( 585 )
4日目
1,286
( 1,415 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,234
( 1,357 )
4日目
532
( 585 )
4日目
1,394
( 1,533 )
4日目
539
( 593 )
4日目
1,287
( 1,416 )
4日目
556
( 612 )
4日目
1,297
( 1,427 )
4日目
562
( 618 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
【用途】
・高さ調整/座面の陥没防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
金型
4
満足度:4.0
黒染めまでしてあるので価格には納得して購入しました。品質に問題はないです。
0人が参考にしています。
ベアリングの位置調整スペーサー
2
満足度:2.0
フレームとベアリングのスキマを調整する為に使用しました。他のワッシャーはサイズが合わず、サイズの豊富なこちらの物を使用。...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 価格につきましては、市場のニーズや材料の仕入状況に鑑み、都度調整を行なっております。 今後とも益々精進し、ご満足いただける品質・価格設定を目指して参ります。 今後ともご愛顧の程よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
SWA-AWEL 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)
鉄 並丸ワッシャー
鉄 丸ワッシャー 木材用
鉄 MDS皿ばね
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格447-898486 -223 -236146 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目1日目1日目1日目
種類平座金平座金平座金平座金平座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜無電解ニッケル亜鉛メッキ亜鉛メッキなし
材質 スチールS45CS45CS45CSS400相当SPHCばね用鋼
表面処理(詳細)四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキ溶融亜鉛メッキ溶融亜鉛メッキなし

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング