17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

通常単価(税別)
8151,032
税込単価
8971,135
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1.5mm以下。・比重はステンレス鋼の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
1個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815
( 897 )
4日目
886
( 975 )
4日目
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
4日目
858
( 944 )
4日目
878
( 966 )
4日目
990
( 1,089 )
4日目
1,023
( 1,125 )
4日目
1,000
( 1,100 )
4日目
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
・頭部高さはすべて1.5mm以下。
・比重はステンレス鋼の約60%。
・機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
・非磁性。
・すぐれた耐薬品性・耐海水性。
・特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化。
・機器・装置の省スペース化・軽量化。
・FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メンテナンス用
4
満足度:4.0
軽量、耐・腐食性がよく必要数で発注できるのが 大変助かります。 それなりにいいお値段しますので・・・
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SLHL 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
極低頭キャップ(六角穴付ボルト) 富士セイラ製
六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCO鍋屋バイテック
通常価格815-336 -393 -513 -303 -882 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭極低頭低頭極低頭極低頭低頭
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質チタンSCM435SUS316LSUSXM7(SUS304相当)ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト