17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

SSH 六角穴付き極低頭ボルト【1~10個入り】

通常単価(税別)
3361,096
税込単価
3701,206
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部高さはすべて1.5mm以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
M2
M2X4
M2-4
10
1個
2.5
4
0.45
四三酸化鉄被膜
箱・パック
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1パック

10個入り

2.5
4
0.45
無電解ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1個
2.5
4
0.45
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
M2.5
M2.5X4
M2.5-4
10
1個
3
4
0.5
四三酸化鉄被膜
箱・パック
M3
M3X4
M3-4
10
1パック

10個入り

3
4
0.5
無電解ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
4
0.5
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X4
M3-4
10
1個
3
5
0.5
四三酸化鉄被膜
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
10
1パック

10個入り

3
5
0.5
無電解ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
10
1個
3
5
0.5
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
10
1個
4
20
0.7
四三酸化鉄被膜
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

10個入り

4
20
0.7
無電解ニッケルメッキ
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
10
1パック

10個入り

4
20
0.7
無電解ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
10
1個
5
25
0.8
四三酸化鉄被膜
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

10個入り

5
25
0.8
無電解ニッケルメッキ
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
10
1パック

10個入り

5
25
0.8
無電解ニッケルメッキ
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
25
0.8
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
444
( 488 )
4日目
410
( 451 )
4日目
966
( 1,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
4日目
628
( 691 )
4日目
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
336
( 370 )
4日目
550
( 605 )
4日目
899
( 989 )
4日目
412
( 453 )
4日目
614
( 675 )
4日目
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
4日目
488
( 537 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さはすべて1.5mm以下。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがある。
・長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがある。
【用途】
・機器・装置の省スペース化。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSH 六角穴付き極低頭ボルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密部品加工治具の組立
5
満足度:5.0
内製の精密部品加工治具の組立に初めて使用してみました。スペースが限られたギリギリサイズの治具だったので、極低頭ボルトのお...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT
SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) SLP
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格336-513 -882 -815 -344 -359 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状極低頭極低頭低頭極低頭超極低頭低頭
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴十字穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質SCM435SUSXM7(SUS304相当)ステンレスチタンSWCHスチール

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト