17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

通常単価(税別)
348499
税込単価
383549
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。・M1.4~M2.6。精密機器用のなべ...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
1.4
4
M1.4
1.4X4
1.4-4
1個
1.4
5
M1.4
1.4X5
1.4-5
1個
1.4
6
M1.4
1.4X6
1.4-6
1個
1.4
8
M1.4
1.4X8
1.4-8
1個
1.6
4
M1.6
1.6X4
1.6-4
1個
1.6
5
M1.6
1.6X5
1.6-5
1個
1.6
6
M1.6
1.6X6
1.6-6
1個
1.6
8
M1.6
1.6X8
1.6-8
1個
1.7
4
M1.7
1.7X4
1.7-4
1個
1.7
5
M1.7
1.7X5
1.7-5
1個
1.7
6
M1.7
1.7X6
1.7-6
1個
1.7
8
M1.7
1.7X8
1.7-8
1個
2
4
M2
2X4
2-4
1個
2
5
M2
2X5
2-5
1個
2
6
M2
2X6
2-6
1個
2
8
M2
2X8
2-8
1個
2.5
6
M2.5
2.5X6
2.5-6
1個
2.5
8
M2.5
2.5X8
2.5-8
1個
2.5
10
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
1個
2.6
6
M2.6
2.6X6
2.6-6
1個
2.6
8
M2.6
2.6X8
2.6-8
1個
2.6
10
M2.6
2.6X10
2.6-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
4日目
467
( 514 )
4日目
411
( 452 )
4日目
453
( 498 )
4日目
348
( 383 )
4日目
427
( 470 )
4日目
374
( 411 )
4日目
471
( 518 )
4日目
374
( 411 )
4日目
374
( 411 )
4日目
427
( 470 )
4日目
348
( 383 )
4日目
411
( 452 )
4日目
376
( 414 )
4日目
399
( 439 )
4日目
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
4日目
411
( 452 )
4日目
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
422
( 464 )
4日目
384
( 422 )
4日目
499
( 549 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
・M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
・CEマーキングの対応に。
【用途】
・精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応。
・小型精密機器/電気・電子機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
半導体の組立に使用
5
満足度:5.0
少量でも送料無料で、納期も早く大変助かります。今後も利用させていただきます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSCZS 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
六角穴付き脱落防止ねじ SSC
SSC-SNHS 六角脱落防止ねじ
六角穴付き低頭脱落防止ねじ SSCLS
六角穴付き極低頭脱落防止ねじ SSCHS
カバーボルト 小箱 六角穴付ボルトタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格348-215 -202 -298 -415 -9,046 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴形状十字穴六角穴なし六角穴六角穴六角穴
詳細形状なべ標準標準低頭極低頭標準
材質SUSXM7(SUS304相当)ステンレスSUSXM7(SUS304相当)ステンレスステンレスSUS304相当
強度区分(ステンレス)A2-70A2-70A2-50A2-50A2-40A2-70
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング