17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 材質

    • ステンレス
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • 厚さH (またはT)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SHNS 六角ナット(微細ねじ用)【1~20個入り】

通常単価(税別)
377620
税込単価
415682
通常出荷日:4日目

【特長】・微細ねじ用の六角ナット。・M1-M2.6のサイズラインアップ。・DIN 934に準拠している...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

販売単位

二面幅

(mm)

厚さH (またはT)

(mm)

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS303
1
バラ(1個から購入可能)
2.5
0.8
10
1個
[ステンレス] SUS304相当
1.4
バラ(1個から購入可能)
3
1.2
10
1個
[ステンレス] SUS304相当
1.6
バラ(1個から購入可能)
3.2
1.3
10
1個
[ステンレス] SUS304相当
2
バラ(1個から購入可能)
4
1.6
10
1個
[ステンレス] SUS304相当
2.5
箱・パック
5
2
10
1パック

20個入り

[ステンレス] SUS304相当
2.5
バラ(1個から購入可能)
5
2
10
1個
[ステンレス] SUS304相当
2.6
箱・パック
5
2
10
1パック

20個入り

[ステンレス] SUS304相当
2.6
バラ(1個から購入可能)
5
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
4日目
588
( 647 )
4日目
477
( 525 )
4日目
452
( 497 )
4日目
497
( 547 )
4日目
377
( 415 )
4日目
443
( 487 )
4日目
377
( 415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微細ねじ用の六角ナット。
・M1-M2.6のサイズラインアップ。
・DIN 934に準拠している。
【用途】
・機器・装置のコンパクト化小型精密機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHNS 六角ナット(微細ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHNS 六角ナット(微細ねじ用)
SHNS 六角ナット(微細ねじ用)
六角ナット 3種 切削・左ねじ
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格377-500 -563 -625 -3,093 -448 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)メートル細目(左)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト