17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シール

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグです。
・SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
・プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
【用途】
・油圧機器/空圧機器/一般産業機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
メッキ時の養生用として
4
満足度:4.0
切削部品の穴の中をメッキしたくない部材があり、養生用に購入しました。 きちんと役目を果たしてくれて満足ですが、もう少し安...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
GOSHOプラグ 互省製作所製
テーパねじプラグ 沈み NPT (アメリカ管用)
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
六角穴付きプラグ(沈み・NPTF・DB型)
六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCO極東製作所日産ネジ日産ネジ
通常価格458-401904 -4,245 -81 -122 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準フランジ付き標準標準標準標準
ねじの呼び(R)1/16-----
材質SUSXM7(SUS304相当)スチールステンレススチール構造用合金鋼SCM435
長さ(mm)68----

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト