17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適応サイズ

    ~mm
  • 寸法L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット

通常単価(税別)
1,6702,039
税込単価
1,8372,243
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・SEQ型専用 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビットになります。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット 外形図

製品仕様

  • トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
型番質量(g)
SKQB-17.4
SKQB-217

※差込形状U6.3対応

型番リスト

表示件数

適応サイズ

寸法L

(mm)

最小発注数量
M3
50
1個
M4
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
4日目
2,039
( 2,243 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・SEQ型専用 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビットになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
超極低頭ボルト締め
5
満足度:5.0
超極低頭ボルト専用なだけあって,使いやすく効率よく締め付けできるようになりました.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト 専用ビット
SRSHS いたずら防止極低頭ボルト 専用ビット
SRGS ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) 専用ビット
ヘクサロビュラ穴用レンチ
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき) 専用レンチ
六角穴付きボタンボルト(ピンつき)専用レンチ SRH
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,670-1,751 -3,587 -892628 -1,802 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
工具サイズ(呼び/インチ)6.356.356.35---
よく一緒に購入される商品

ねじ用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト