17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト【1~50個入り】

通常単価(税別)
3441,607
税込単価
3781,768
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

50個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
6
0.5
箱・パック
シルバー
M3
M3X6
M3-6
10
1パック

50個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
0.5
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

50個入り

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
8
0.5
箱・パック
シルバー
M3
M3X8
M3-8
10
1パック

50個入り

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
0.5
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

50個入り

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
10
0.5
箱・パック
シルバー
M3
M3X10
M3-10
10
1パック

50個入り

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

50個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
12
0.5
箱・パック
シルバー
M3
M3X12
M3-12
10
1パック

50個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M3
M3X12
M3-12
10
1個
4
8
0.7
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

50個入り

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
8
0.7
箱・パック
シルバー
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

50個入り

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
0.7
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

50個入り

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
10
0.7
箱・パック
シルバー
M4
M4X10
M4-10
10
1パック

50個入り

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
0.7
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

50個入り

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
12
0.7
箱・パック
シルバー
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

50個入り

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
16
0.7
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

50個入り

4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
16
0.7
箱・パック
シルバー
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

50個入り

4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
シルバー
M4
M4X16
M4-16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
4日目
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
4日目
387
( 426 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
787
( 866 )
4日目
389
( 428 )
4日目
926
( 1,019 )
4日目
465
( 512 )
4日目
798
( 878 )
4日目
467
( 514 )
4日目
1,061
( 1,167 )
4日目
424
( 466 )
4日目
848
( 933 )
4日目
419
( 461 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
4日目
419
( 461 )
4日目
1,219
( 1,341 )
4日目
437
( 481 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,497
( 1,647 )
4日目
344
( 378 )
4日目
998
( 1,098 )
4日目
466
( 513 )
4日目
1,607
( 1,768 )
4日目
442
( 486 )
4日目
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
405
( 446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。
【用途】
・機器・装置の省スペース化。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEQ 十字穴付き超極低頭ボルトのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作用
5
満足度:5.0
他メーカの低頭ねじに比べて強度が高いように思います。頭の直径も7mmあり満足しています。
0人が参考にしています。
他メーカーのネジからの変更
5
満足度:5.0
他メーカーのM3超極低頭ネジを使用していたが、 ネジを締めるさにネジ穴が潰れてしまうことが多かった。 専用ビットを購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEQ 十字穴付き超極低頭ボルト
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極低頭十字穴付きボルト パック販売
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SETA アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
超低頭六角ボルト
ステンレス 超低頭 六角ボルト
メーカー鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCOSUNCO
通常価格344-3,900 -336 -429 -280 -314 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状超極低頭超極低頭極低頭超極低頭極低頭極低頭
取付穴形状十字穴十字穴六角穴ヘクサロビュラ穴なしなし
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角六角
材質SWCHSCM435相当SCM435A5056ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト