メカニカル部品技術窓口

確定しました

RISS/RIPS インジケータベース

型番:

RISS-C-OR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RISS-C-ORの仕様・寸法情報

種類
インジケーター用アクセサリ
つや消しオレンジ
商品タイプ
レバーつき・クランピングタイプ・ステンレス製
レバーねじ
M4
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

RISS/RIPS インジケータベース 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

本体アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
レバー部ナイロン6
レバー部セレーションリング亜鉛ダイカスト
レバーねじ部SUS303
レバー部の色つや消しオレンジ
ねじ部SUSXM7
止めねじSUS304
スプリングステンレス鋼線

規格表

RISS/RIPS インジケータベース 規格表

使用例

取りつけ

RISS/RIPS インジケータベース 取付け
  • (1)インジケータベース固定用のねじ穴を加工して下さい。
RISS/RIPS インジケータベース 取付け2
  • (2)六角穴付きボルトでインジケータベースを固定してください。
RISS/RIPS インジケータベース 取付け3
  • (3)インジケータを回転軸に通してインジケータベースに位置を合わせてください。
    回転軸の位置、インジケータの目盛りが0(ゼロ)であることを確認し、インジケータに付属の六角穴付き止めねじで固定してください。

注意・禁止事項

回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
RISS-C-OR

商品タイプ

レバーねじ

RoHS?最小発注数量
つや消しオレンジ
レバーつき・クランピングタイプ・ステンレス製
M4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,397
( 7,037 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルポジションインジケータ取りつけ用ベースです。
・送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
・3種類の回転軸固定方法があります。
・レバーはプラクランプレバーLEM、LEMS、LEF、LEFSを採用します。
・レバー部のカラーバリエーションは3色です。
・取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。
・取りつけ方向により押しねじ・レバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
・機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RISS/RIPS インジケータベースの型番RISS-C-ORのページです。 型番RISS-C-ORに関する仕様情報を記載しております。
RISS/RIPS インジケータベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RISS/RIPS インジケータベース
ECPI インジケータ用アルミコントロールノブ
REDSS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ フロントタイプ (スリーブ:ステンレス)
インジケーター&スケール ダイアル テン ロブ ノブ(DTK)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミイマオコーポレーション
通常価格6,3973,524 -47,122 -44,896 -3,9108,925 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目〜3日目
種類インジケーター用アクセサリインジケーター用アクセサリポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータダイヤルインジケータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト