17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 回転方向

    ~mm
  • 読み取り方向

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

通常単価(税別)
14,23215,674
税込単価
15,65517,241
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製です。・送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • 本体:ナイロン6(オレンジ)
  • ハブ:SUS303
  • 六角穴付き止めねじ:SUS303
  • ラバークッション:ポリエチレン

仕様  

型番回転方向読み取り方向ピッチ1回転表示※1最高回転数(min-1質量(g)
RDSS-1.00-R-AR-ORRAR101.0025045
RDSS-1.0-R-AN-ORAN1001.01,500
RDSS-1.0-R-AR-ORAR1001.01,500
RDSS-2.0-R-AR-ORAR2002.01,250
RDSS-5.0-R-AR-ORAR5005.0500

※1:小数点以下の数字は赤色で表示されます。

 
・回転方向は次のとおりです。
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 製品仕様1

右回転でカウンタが増加し、左回転で減少します。

・読み取り方向は次の2種類があります。
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 製品仕様2

使用例

・RDS-S と組み合わせて。

RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 使用例

取りつけ

(1)位置決めピン用の穴加工をしてください。
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 使用方法1
(2)ラバークッションを貼りつけ、 回転軸に通してください。回転軸の位置、インジケータの目盛りが0(ゼロ)であることを確認し、付属の六角穴付き止めねじで固定してください。
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ 使用方法2

注意・禁止事項

スティール製ハブのRDSと比べて、ハブの回転が固くなっています。回し半径の大きいハンドルとの組み合わせを推奨します。
故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

最高回転数

(rpm)

回転方向

読み取り方向

RoHS?最小発注数量
1
250
R
AR
10
1個
1
1500
R
AN
10
1個
1
1500
R
AR
10
1個
2
1250
R
AR
10
1個
3
830
R
AN
10
1個
5
500
R
AR
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,280
( 15,708 )
4日目
15,674
( 17,241 )
3日目
15,674
( 17,241 )
4日目
14,232
( 15,655 )
4日目
14,232
( 15,655 )
4日目
15,674
( 17,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
・送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
・送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
・専用のスペーサRDS-Sを使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
・全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
・水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
・回転方向は2種類があります。
・読み取り方向は2種類があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
RDPS/RDTS デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
デジタルポジションインジケータ_RDS
デジタルポジションインジケータ_RDP
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ 垂直タイプ (スリーブ:ステンレス)
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ スタンダードタイプ (スリーブ:ステンレス)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格14,232-17,4808,530 -9,287 -3,9103,910
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜9日目〜9日目〜
種類ポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
ポジションインジケータ サイズスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードコンパクトタイプコンパクトタイプ
オレンジオレンジ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト