17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(rpm)

    ~mm
  • 回転方向

    ~mm
  • 商品タイプ

  • 読み取り方向

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RDPS/RDTS デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ

通常単価(税別)
17,480
税込単価
19,228
通常出荷日:4日目

【特長】・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

最高回転数

(rpm)

回転方向

商品タイプ

読み取り方向

RoHS?最小発注数量
1
1500
L
スペーサなし
AN
10
1個
2
1250
R
スペーサなし
AR
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,480
( 19,228 )
4日目
17,480
( 19,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
・送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
・送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
・全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
・水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
・回転方向は2種類あります。
・読み取り方向は2種類あります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDPS/RDTS デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDPS/RDTS デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
RDSS/RDS-S デジタルポジションインジケータ - ステンレスハブ
REDTS デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ
デジタルポジションインジケータ_RDS
デジタルポジションインジケータ_RDP
【エコノミーシリーズ】 ポジションインジケータ スタンダードタイプ (スリーブ:ステンレス)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格17,48014,232 -44,896 -8,530 -9,287 -3,910
通常出荷日4日目3日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜9日目〜
種類ポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータポジションインジケータ
ポジションインジケータ サイズスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードコンパクトタイプ
オレンジオレンジ----
外径(φ)20-20---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト